32-pin (RHB) package image

ADS1204IRHBT AKTIV

Vier Delta-Sigma-Modulatoren, 10 MHz CLK, 0–5 V Eingang, 16-Bit-Auflösung

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $14.316
100 249 $12.505
250 999 $9.642
1,000 + 99,999,999 $8.624

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS1204IRHBR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $7.187 1 99 $11.930 100 249 $10.421 250 999 $8.035 1,000 + 99,999,999 $7.187

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RHB) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von ADS1204

  • 16-bit resolution
  • 14-bit linearity
  • Resolution, speed trade-off:
    10-bit effective resolution with 10-µs signal delay (12-bit with 19 µs)
  • ±2.5-V input range at 2.5 V
  • Internal reference voltage: 2%
  • Gain error: 0.5%
  • Four independent delta-sigma modulators
  • Four input reference buffers
  • Onboard 20-MHz oscillator
  • Selectable internal or external clock
  • Operating temperature range:
    –40°C to +105°C
  • Package: VQFN-32 (5 mm × 5 mm)

Beschreibung von ADS1204

The ADS1204 is a four-channel, high-performance device, with four delta-sigma (ΔΣ) modulators with 100-dB dynamic range, operating from a single 5-V supply. The differential inputs are ideal for direct connection to transducers in an industrial environment. With the appropriate digital filter and modulator rate, the device can be used to achieve 16-bit analog-to-digital (A/D) conversion with no missing code. Effective resolution of 12 bits can be obtained with a digital filter data rate of 160 kHz at a modulator rate of 10 MHz. The ADS1204 is designed for use in medium- to high-resolution measurement applications including current measurements, smart transmitters, industrial process control, weight scales, chromatography, and portable instrumentation. It is available in a VQFN-32 (5×5) package.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $14.316
100 249 $12.505
250 999 $9.642
1,000 + 99,999,999 $8.624

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS1204IRHBR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $7.187 1 99 $11.930 100 249 $10.421 250 999 $8.035 1,000 + 99,999,999 $7.187

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren