32-pin (RHB) package image

ADS124S06IRHBT AKTIV

6-kanaliger Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 4 kSPS, mit PGA und Spannungsreferenz für präzise Sensormessung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS124S06IRHBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RHB) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -50 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von ADS124S06

  • Low Power Consumption: As Low as 280 µA
  • Low-Noise PGA: 19 nVRMS at Gain = 128
  • Programmable Gain: 1 to 128
  • Programmable Data Rates: 2.5 SPS to 4 kSPS
  • Simultaneous 50-Hz and 60-Hz Rejection at
    ≤ 20 SPS with Low-Latency Digital Filter
  • Analog Multiplexer with 12 (ADS124S08) or 6 (ADS124S06) Independently Selectable Inputs
  • Dual-Matched Programmable Current Sources for Sensor Excitation: 10 µA to 2000 µA
  • Internal Reference: 2.5 V, 10 ppm/°C (max) Drift
  • Internal Oscillator: 4.096 MHz, 1.5% Accuracy
  • Internal Temperature Sensor
  • Extended Fault Detection Circuits
  • Self Offset and System Calibration
  • Four General-Purpose I/Os
  • SPI-Compatible Interface with Optional CRC
  • Analog Supply: Unipolar (2.7 V to 5.25 V) or Bipolar (±2.5 V)
  • Digital Supply: 2.7 V to 3.6 V
  • Operating Temperature: –50°C to +125°C

Beschreibung von ADS124S06

The ADS124S06 and ADS124S08 are precision, 24-bit, delta-sigma (ΔΣ), analog-to-digital converters (ADCs) that offer low power consumption and many integrated features to reduce system cost and component count in applications measuring small-signal sensors.

These ADCs feature configurable digital filters that offer low-latency conversion results and 50-Hz or
60-Hz rejection for noisy industrial environments. A low-noise, programmable gain amplifier (PGA) provides gains ranging from 1 to 128 to amplify low-level signals for resistive bridge or thermocouple applications. Additionally, these devices integrate a low-drift, 2.5-V reference that reduces printed circuit board (PCB) area. Finally, two programmable excitation current sources (IDACs) allow for easy and accurate RTD biasing.

An input multiplexer supports 12 inputs for the ADS124S08 and six inputs for the ADS124S06 that can be connected to the ADC in any combination for design flexibility. In addition, these devices include features such as sensor burn-out detection, voltage bias for thermocouples, system monitoring, and four general-purpose I/Os.

The devices are offered in a leadless VQFN-32 or a TQFP-32 package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS124S06IRHBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren