16-pin (RUM) package image

ADS8681IRUMR AKTIV

SAR-ADC mit 16 Bit, 1 MSPS, 1 Kanal und programmierbaren Eingangsbereichen (±12/±10/±6/±5/±2,5V) an

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $6.751
100 249 $5.504
250 999 $4.326
1,000 + 99,999,999 $3.669

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS8681IRUMT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $4.763 1 99 $8.764 100 249 $7.145 250 999 $5.616 1,000 + 99,999,999 $4.763

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WQFN (RUM) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von ADS8681

  • 16-bit ADC with integrated analog front-end
  • High speed:
    • ADS8681: 1 MSPS
    • ADS8685: 500 kSPS
    • ADS8689: 100 kSPS
  • Software programmable input ranges:
    • Bipolar ranges: ±12.288 V, ±10.24 V, ±6.144 V, ±5.12 V, and ±2.56 V
    • Unipolar ranges: 0 V–12.288 V, 0 V–10.24 V, 0 V–6.144 V, and 0 V–5.12 V
  • 5-V analog supply: 1.65-V to 5-V I/O supply
  • Constant resistive input impedance ≥ 1 MΩ
  • Input overvoltage protection: Up to ±20 V
  • On-chip, 4.096-V reference with low drift
  • Excellent performance:
    • DNL: ±0.4 LSB; INL: ±0.5 LSB
    • SNR: 92 dB; THD: –107 dB
  • ALARM → high, low threshold
  • multiSPI™ interface with daisy-chain
  • Extended industrial temperature range: –40°C to +125°C

Beschreibung von ADS8681

The ADS8681, ADS8685, and ADS8689 belong to a family of integrated data acquisition system based on a successive approximation (SAR) analog-to-digital converter (ADC). The devices feature a high-speed, high-precision SAR ADC, integrated analog front-end (AFE) input driver circuit, overvoltage protection circuit up to ±20 V, and an on-chip 4.096-V reference with extremely low temperature drift.

The devices operate on a single 5-V analog supply, but support true bipolar input ranges of ±12.288 V, ±6.144 V, ±10.24  V, ±5.12 V, and ±2.56 V, as well as unipolar input ranges of 0  V to 12.288 V, 0  V to 10.24 V, 0  V to 6.144 V, and 0 V to 5.12 V. The gain and offset errors are accurately trimmed within the specified values for each input range to ensure high dc precision. The input range selection is done by software programming of the device internal registers. The devices offer a high resistive input impedance (≥ 1 MΩ) irrespective of the selected input range.

The multiSPI digital interface is backward-compatible to the traditional SPI protocol. Additionally, configurable features simplify interface to a wide range of host controllers.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $6.751
100 249 $5.504
250 999 $4.326
1,000 + 99,999,999 $3.669

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS8681IRUMT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $4.763 1 99 $8.764 100 249 $7.145 250 999 $5.616 1,000 + 99,999,999 $4.763

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren