AFE5401-EP
Verbessertes Produkt – Vierkanaliges integriertes Analog-Frontend
AFE5401-EP
- Integrated Analog Front-End Includes:
- Quad LNA, Equalizer, PGA, Antialiasing Filter, and ADC
- Input-Referred Noise with 30dB PGA Gain:
- 2.9nV/√ Hz for 15dB LNA Gain
- 2.0nV/√ Hz for 18dB LNA Gain with HIGH_POW_LNA Mode
- Simultaneous Sampling Across Channels
- Programmable LNA Gain: 12dB, 15dB, 16.5dB, and 18dB
- Programmable Equalizer Modes
- Built-In Diagnostic Modes
- Temperature Sensor
- Programmable-Gain Amplifiers (PGAs):
- 0dB to 30dB in 3dB Steps
- Programmable, Third-Order, Antialiasing Filter:
- 7MHz, 8MHz, 10.5MHz, and 12MHz
- Analog-to-Digital Converter (ADC):
- Quad Channel, 12 Bits, 25MSPS per Channel
- No External Decoupling Required for References
- Parallel CMOS Outputs
- 64-mW Total Core Power per Channel at 25MSPS per Channel
- Supplies: 1.8V and 3.3V
- Package: 9mm × 9mm VQFN-64
- Device Temperature: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
- Supports defense, aerospace, and medical applications
- Controlled baseline
- One assembly and test site
- One fabrication site
- Extended product life cycle
- Product traceability
- VID V62/25601
The AFE5401-EP is an analog front-end (AFE), targeting applications where the level of integration is critical. The device includes four channels, with each channel comprising a low-noise amplifier (LNA), a programmable equalizer (EQ), a programmable gain amplifier (PGA), and an antialias filter followed by a high-speed, 12-bit, analog-to-digital converter (ADC) at 25MSPS per channel.
Each of the four differential input pairs are amplified by an LNA and are followed by a PGA with a programmable gain range from 0dB to 30dB. An antialias, low-pass filter (LPF) is also integrated between the PGA and ADC for each channel.
Each LNA, PGA, and antialiasing filter output is differential (limited to 2VPP). The antialiasing filter drives the on-chip, 12-bit, 25MSPS ADC. The four ADC outputs are multiplexed on a 12-bit, parallel, CMOS output bus.
The device is available in a 9mm × 9mm, VQFN-64 package and is specified over a temperature range of –40°C to +125°C. For more information, contact AFE5401_info@list.ti.com.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AFE5401-Q1EVM — Evaluierungsmodul AFE5401
Das AFE5401-Evaluierungsmodul (EVM) bietet eine Plattform zur Evaluierung des integrierten vierkanaligen Analog-Frontends (AFE) AFE5401 für verschiedene Signal-, Takt-, Referenz- und ADC-Ausgangsformate.
Beachten Sie, dass das TSW1400EVM (abgekündigt) für die Evaluierung des AFE5401-Q1EVM (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.