Produktdetails

Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • Maximum Sample Rate: 65 MSPS
  • Low Power: 334 mW
  • Interleaved CMOS Input, 1.8–3.3 V IOVDD
  • Input FIFO for Independent Data and DAC Clocks
  • 3- or 4-pin SPI Interface for Register Programming
  • Quadrature Modulator Correction: Gain, Phase, Offset for Sideband and LO Suppression
  • Analog Baseband Filter With Programmable Bandwidth: 20-MHz Maximum RF Bandwidth
  • RF Frequency Range: 100 MHz to 2.7 GHz
  • Package: 48-Pin QFN (7-mm × 7-mm)
  • Maximum Sample Rate: 65 MSPS
  • Low Power: 334 mW
  • Interleaved CMOS Input, 1.8–3.3 V IOVDD
  • Input FIFO for Independent Data and DAC Clocks
  • 3- or 4-pin SPI Interface for Register Programming
  • Quadrature Modulator Correction: Gain, Phase, Offset for Sideband and LO Suppression
  • Analog Baseband Filter With Programmable Bandwidth: 20-MHz Maximum RF Bandwidth
  • RF Frequency Range: 100 MHz to 2.7 GHz
  • Package: 48-Pin QFN (7-mm × 7-mm)

The AFE7071 is a dual 14-bit 65-MSPS digital-to-analog converter (DAC) with integrated, programmable fourth-order baseband filter and analog quadrature modulator. The AFE7071 includes additional digital signal-processing features such as a quadrature modulator correction circuit, providing LO and sideband suppression capability. The AFE7071 has an interleaved 14-bit 1.8-V to 3.3-V CMOS input. The AFE7071 provides 20 MHz of RF signal bandwidth with an RF output frequency range of 100 MHz to 2.7 GHz.

The AFE7071 package is a 7-mm × 7mm 48-pin QFN package. The AFE7071 is specified over the full industrial temperature range (–40°C to 85°C).

The AFE7071 is a dual 14-bit 65-MSPS digital-to-analog converter (DAC) with integrated, programmable fourth-order baseband filter and analog quadrature modulator. The AFE7071 includes additional digital signal-processing features such as a quadrature modulator correction circuit, providing LO and sideband suppression capability. The AFE7071 has an interleaved 14-bit 1.8-V to 3.3-V CMOS input. The AFE7071 provides 20 MHz of RF signal bandwidth with an RF output frequency range of 100 MHz to 2.7 GHz.

The AFE7071 package is a 7-mm × 7mm 48-pin QFN package. The AFE7071 is specified over the full industrial temperature range (–40°C to 85°C).

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Datum
* Data sheet Dual 14Bit 65-MSPS Digital to Analog Converter with Integrated IQ Modulator datasheet (Rev. C) 24 Jan 2013
Application note AFE7070 Optimized Operation in the VHF Band PDF | HTML 13 Mai 2021

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationsmodell

AFE7071 IBIS Model

SLOM338.ZIP (42 KB) - IBIS Model
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos