AFE7901
HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 4 Empfangskanälen, 5 MHz bis 7,4 GHz, max. 400 MHz IBW
AFE7901
- Request full data sheet
- Quad RF sampling 12-GSPS transmit DACs
- Quad RF sampling 3-GSPS receive ADCs
- Maximum RF signal bandwidth per TX or RX: 400 MHz
- RF frequency range: 5 MHz - 7.4 GHz
- Digital step attenuators (DSA):
- TX: 40 dB range, 0.125-dB steps
- RX: 25 dB range, 0.5-dB steps
- Single or dual-band DUC or DDCs for TX and RX
- 16x NCOs per TX or RX
- Optional Internal PLL or VCO for DAC or ADC clocks or external clock at DAC or ADC sample rate
- Sysref Alignment Detector
- SerDes data interface:
- JESD204B and JESD204C compatible
- 8 SerDes transceivers up to 29.5 Gbps
- Subclass 1 multi-device synchronization
- Package: 17-mm × 17-mm FCBGA, 0.8-mm pitch
The AFE7901 is a high performance, wide bandwidth multi-channel transceiver, integrating four RF sampling transmitter chains and four RF sampling receiver chains. With operation up to 7.4 GHz, this device enables direct RF sampling in the L, S and C-band frequency ranges without the need for additional frequency conversions stages. This improvement in density and flexibility enables high-channel-count, multi-mission systems.
The TX signal paths support interpolation and digital up conversion options that deliver up to 400 MHz of signal bandwidth per TX path using a single or dual digital up converter. The output of the DUCs drives a 12-GSPS DAC (digital to analog converter) with a mixed mode output option to enhance 2nd Nyquist operation. The DAC output includes a variable gain amplifier (TX DSA) with 40-dB range and 1-dB analog and 0.125-dB digital steps.

Weitere Informationen anfordern
Sehen Sie sich das vollständige Datenblatt und andere Design-Ressourcen für die Allzweck-AFEs an. Jetzt anfordern
Für kommerzielle Drahtlos-Anwendungen, siehe unsere Drahtlosinfrastruktur-AFEs.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AFE7901 4T4R RF Sampling AFE with 12 GSPS DACs and 3 GSPS ADCs datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 13 Jun 2023 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AFE7900EVM — AFE7900-Evaluierungsmodul für RF-Sampling-AFE mit vier Sende-, sechs Empfangsfrequenzen, 5 MHz bis 7
Das Evaluierungsmodul der AFE7900-Familie (EVM) ist eine flexible HF-Sampling-Transceiver-Plattform, die so konfiguriert werden kann, dass sie gleichzeitig bis zu vier Sende- und zwei Empfangskanäle (4T4R+2FB) unterstützt. Die EVM-Schnittstellen sind mit der unten abgebildeten (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
FCBGA (ABJ) | 400 | Ultra Librarian |
FCBGA (ALK) | 400 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.