AFE7903
HF-Abtasttransceiver mit 2 Sende-, 2 Empfangskanälen, 5 MHz bis 7,4 GHz, max. 400 MHz IBW
AFE7903
- Request full data sheet
- Dual RF sampling 12 GSPS transmit DACs
- Dual RF sampling 3 GSPS receive ADCs
- Maximum signal bandwidth per TX or RX: 400 MHz
- RF frequency range: 5 MHz - 7.4 GHz
- Digital step attenuators (DSA):
- TX: 40 dB range, 0.125 dB steps
- RX: 25 dB range, 0.5 dB steps
- Single or dual-band DUC/DDCs for TX and RX
- 16x NCOs per TX/RX
- Optional Internal PLL/VCO for DAC/ADC clocks or external clock at DAC or ADC sample rate
- Sysref Alignment Detector
- SerDes data interface:
- JESD204B and JESD204C compatible
- 8 SerDes transceivers up to 29.5 Gbps
- Subclass 1 multi-device synchronization
- Package: 17 mm × 17 mm FCBGA, 0.8-mm pitch
The AFE7903 is a high performance, wide bandwidth multi-channel transceiver, integrating two RF sampling transmitter chains and two RF sampling receiver chains. With operation up to 7.4 GHz, this device enables direct RF sampling in the HF, VHF, UHF, L, S and C-band frequency ranges without the need for additional frequency conversions stages. This improvement in density and flexibility enables high-channel-count, multi-mission systems.
The TX signal paths support interpolation and digital up conversion options that deliver up to 400 MHz of signal bandwidth. The output of the DUCs drives a 12 GSPS DAC (digital to analog converter) with a mixed mode output option to enhance 2nd Nyquist operation. The DAC output includes a variable gain amplifier (TX DSA) with 40 dB range and 1 dB analog and 0.125 dB digital steps.
space
Each receiver chain includes a 25 dB range DSA (Digital Step Attenuator), followed by a 3 GSPS ADC (analog-to-digital converter). Each receiver channel has an analog peak power detector and various digital power detectors to assist an external or internal autonomous automatic gain controller, and RF overload detectors for device reliability protection. Flexible decimation options provide optimization of data bandwidth up to 400 MHz for two RX.
The device contains a SYSREF timing detector to allow optimization of the SYSREF input timing relative to the device clock.
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Weitere Informationen anfordern
Sehen Sie sich das vollständige Datenblatt und andere Design-Ressourcen für die Allzweck-AFEs an. Jetzt anfordern
Für kommerzielle Drahtlos-Anwendungen, siehe unsere Drahtlosinfrastruktur-AFEs.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AFE7900EVM — AFE7900-Evaluierungsmodul für RF-Sampling-AFE mit vier Sende-, sechs Empfangsfrequenzen, 5 MHz bis 7
Das Evaluierungsmodul der AFE7900-Familie (EVM) ist eine flexible HF-Sampling-Transceiver-Plattform, die so konfiguriert werden kann, dass sie gleichzeitig bis zu vier Sende- und zwei Empfangskanäle (4T4R+2FB) unterstützt. Die EVM-Schnittstellen sind mit der unten abgebildeten (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
FCBGA (ABJ) | 400 | Ultra Librarian |
FCBGA (ALK) | 400 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.