AFE8190
- Sixteen RF sampling 12GSPS transmit DACs
- Sixteen RF sampling 5GSPS receive ADCs
- Quad RF sampling 5GSPS feedback ADCs
- Maximum RF signal bandwidth:
- TX/FB: 800MHz.
- RX: 600MHz
- RF frequency range: up to 7.2GHz
- Digital Step Attenuators (DSA):
- TX: 39dB range, 1dB analog and 0.125dB digital steps
- RX: 30dB range, 1dB step
- FB: 25dB range, 1dB step
- Single DUC/DDCs per chain
- Supports TDD operation with fast switching between TX and RX
- Internal PLL/VCO to generate DAC/ADC clocks
- Optional external CLK at DAC or ADC rate
- Digital Data Interface:
- JESD204B and JESD204C
- 16 SerDes transceivers up to 32.5Gbps
- 8b/10b and 64b/66b Encoding
- 12-bit, 16-bit, 24-bit and 32-bit resolution
- Subclass 1 multi-device synchronization
- Package:
- 23mm × 23mm FCBGA, 0.8mm pitch
The AFE8190 is a high performance, wide bandwidth multi-channels transceiver, integrating sixteen RF sampling transmitter chains, sixteen RF sampling receiver chains and four separate RF sampling auxiliary chains (feedback paths). The high dynamic range of the transmitter and receiver chains allows generating and receiving 3G, 4G and 5G signals for wireless base stations, while the wide bandwidth capability makes the AFE8190 an excellent choice for multi-band 4G and 5G base stations.
Each receiver chain includes a 30dB range DSA (Digital Step Attenuator), followed by a 5GSPS ADC (analog-to-digital converter). Each receiver channel has analog peak power detectors and digital peak and power detectors to assist an external or internal autonomous automatic gain controller, and RF overload detectors for device reliability protection. The single digital down converters (DDC) provides up to 600MHz of signal BW.
Each transmitter chain includes a digital up converters (DUCs) supporting up to 800MHz of signal bandwidth. The output of the DUCs drives a 12GSPS DAC (digital to analog converter) with a mixed mode output option to enhance 2nd Nyquist operation. The DAC output includes a variable gain amplifier (TX DSA) with 39dB range and 1dB analog and 0.125dB digital steps.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AFE8190EVM — AFE8190 Evaluierungsmodul
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
FCBGA (AMJ) | 784 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.