BQ2022A
1K-Bit-serielles EPROM mit SDQ-Schnittstelle
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
BQ2022A
- 1024 bits of one-time programmable (OTP) EPROM for storage of user-programmable configuration data
- Factory-programmed unique 64-bit identification number
- Single-wire interface to reduce circuit board routing
- Synchronous communication reduces host interrupt overhead
- 15-KV IEC 61000-4-2 ESD compliance on data pin
- No standby power required
- Available in a 3-pin SOT-23 package and TO-92 package
The BQ2022A is a 1-Kbit serial EPROM containing a factory-programmed, unique 48-bit identification number, 8-bit CRC generation, and the 8-bit family code (09h). A 64-bit status register controls write protection and page redirection.
The BQ2022A SDQ™ interface requires only a single connection and a ground return. The DATA pin is also the sole power source for the BQ2022A.
The small surface-mount package options saves printed-circuit-board space, while the low cost makes it ideal for applications such as battery pack configuration parameters, record maintenance, asset tracking, product-revision status, and access-code security.
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | BQ2022A 1-Kbit Serial EPROM with SDQ Interface datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 31 Jan 2022 |
| Application note | Battery Authentication and Security Schemes (Rev. A) | 17 Jul 2014 | ||
| Analog Design Journal | Improving Battery Safety, Charging, and Fuel Gauging in Portable Media Apps | 11 Mär 2009 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
BQ2022AEVM-001 — BQ2022A-Evaluierungsmodul
The bq2022A is a 1 K-bit serial EPROM containing a factory-programmed, unique 48-bit identification number, 8-bit CRC generation, and an 8-bit family code. A 64-bit status register controls write protection and page redirection. The purpose of the evaluation software is to demonstrate the (...)
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
| TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.