BQ2026
1,5k-Bit-serielles EPROM mit SDQ-Schnittstelle
BQ2026
- 1536 Bits of One-Time Programmable (OTP) EPROM For Storage Of User-Programmable Configuration Data
- Factory-Programmed Unique 64-Bit Identification Number
- Single-Wire Interface to Reduce Circuit Board Routing
- Synchronous Communication Reduces Host Interrupt Overhead
- 6KV IEC 61000-4-2 ESD Compliance on Data Pin
- No Standby Power Required
- Available in a 3-Pin SOT-23 and TO-92 Packages
The bq2026 is a 1.5K-bit serial EPROM containing a factory-programmed, unique 48-bit identification number, 8-bit family code, and a 64-bit status register.
The bq2026 SDQ™ interface requires only a single connection and a ground return. The SDQ pin is also the sole power source for the bq2026.
The small surface-mount package options saves printed-circuit-board space, while the low cost makes it ideal for applications such as battery-pack configuration parameters, record maintenance, asset tracking, product-revision status, and access-code security.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.