BQ2040
Smart Battery System (SBS) 1.0-konformer Gasfühler mit unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
BQ2040
- Provides accurate measurement of available charge in NiCd, NiMH, and Li-Ion batteries
- Supports SBS v1.0 data set and two-wire interface
- Monitors charge FET in Li-Ion pack protection circuit
- Designed for battery pack integration
- Low operating current
- Complete circuit can fit on less than 3/4 square inch of PCB space - Supports SBS charge control commands for NiCd, NiMH, and Li-Ion
- Drives a four-segment LED display for remaining capacity indication
- 16-pin narrow SOIC
The bq2040 Gas Gauge IC With SMBus Interface is intended for battery-pack or in-system installation to maintain an accurate record of available battery charge. The bq2040 directly supports capacity monitoring for NiCd, NiMH, and Li-Ion battery chemistries.
The bq2040 uses the System Management Bus v1.0 (SMBus) protocol and supports the Smart Battery Data (SBData) commands. The bq2040 also supports the SBData charge control functions. Battery state-of-charge, remaining capacity, remaining time, and chemistry are available over the serial link. Battery-charge state can be directly indicated using a four-segment LED display to graphically depict battery full-to-empty in 25% increments.
The bq2040 estimates battery self-discharge based on an internal timer and temperature sensor and user-programmable rate information stored in external EEPROM. The bq2040 also automatically recalibrates or \x93learns\x94 battery capacity in the full course of a discharge cycle from full to empty.
The bq2040 may operate directly from three nickel chemistry cells. With the REF output and an external transistor, a simple, inexpensive regulator can be built to provide VCC for other battery cell configurations.
An external EEPROM is used to program initial values into the bq2040 and is necessary for proper operation.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.