20-pin (RGP) package image

CC2500RGPR AKTIV

Kostengünstiger, energieeffizienter HF-Transceiver, 2,4 GHz für energieeffiziente drahtlose Anwendun

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CC2500RGP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 92 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: 5A991G

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RGP) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von CC2500

  • RF Performance
    • High sensitivity (-104 dBm at 2.4 kBaud, 1% packet error rate)
    • Low current consumption (13.3 mA in RX, 250 kBaud, input well above sensitivity limit)
    • Programmable output power up to +1 dBm
    • Excellent receiver selectivity and blocking performance
    • Programmable data rate from 1.2 to 500 kBaud
    • Frequency range: 2400 - 2483.5 MHz
  • Analog Features
    • OOK, 2-FSK, GFSK, and MSK supported
    • Suitable for frequency hopping and multichannel systems due to a fast settling frequency synthesizer with 90 us settling time
    • Automatic Frequency Compensation (AFC) can be used to align the frequency synthesizer to the received centre frequency
    • Integrated analog temperature sensor
  • Digital Features
    • Flexible support for packet oriented systems: On-chip support for sync word detection, address check, flexible packet length, and automatic CRC handling
    • Efficient SPI interface: All registers can be programmed with one "burst" transfer
    • Digital RSSI output
    • Programmable channel filter bandwidth
    • Programmable Carrier Sense (CS) indicator
    • Programmable Preamble Quality Indicator (PQI) for improved protection against false sync word detection in random noise
    • Support for automatic Clear Channel Assessment (CCA) before transmitting (for listen-before-talk systems)
    • Support for per-package Link Quality Indication (LQI)
    • Optional automatic whitening and dewhitening of data
  • Low-Power Features
    • 400 nA SLEEP mode current consumption
    • Fast startup time: 240 us from SLEEP to RX or TX mode (measured on EM design)
    • Wake-on-radio functionality for automatic low-power RX polling
    • Separate 64-byte RX and TX data FIFOs (enables burst mode data transmission)
  • General
    • Few external components: Complete onchip frequency synthesizer, no external filters or RF switch needed
    • Green package: RoHS compliant and no antimony or bromine
    • Small size (QLP 4x4 mm package, 20 pins)
    • Suited for systems compliant with EN 300 328 and EN 300 440 class 2 (Europe), FCC CFR47 Part 15 (US), and ARIB STDT66 (Japan)
    • Support for asynchronous and synchronous serial receive/transmit mode for backwards compatibility with existing radio communication protocols
  • Applications
    • 2400-2483.5 MHz ISM/SRD band systems
    • Consumer Electronics
    • Wireless game controllers
    • Wireless audio
    • Wireless keyboard and mouse
    • RF enabled remote controls

Beschreibung von CC2500

The CC2500 is a low-cost 2.4 GHz transceiver designed for very low-power wireless applications. The circuit is intended for the 2400-2483.5 MHz ISM (Industrial, Scientific and Medical) and SRD (Short Range Device) frequency band.

The RF transceiver is integrated with a highly configurable baseband modem. The modem supports various modulation formats and has a configurable data rate up to 500 kBaud.

CC2500 provides extensive hardware support for packet handling, data buffering, burst transmissions, clear channel assessment, link quality indication and wake-on-radio.

The main operating parameters and the 64-byte transmit/receive FIFOs of CC2500 can be controlled via an SPI interface. In a typical system, the CC2500 will be used together with a microcontroller and a few additional passive components.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CC2500RGP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 92 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren