40-pin (RHA) package image

CC2540F128RHAR AKTIV

Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch-MCU mit USB

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CC2540F128RHAT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG | NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: 5A992C

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RHA) | 40
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von CC2540

  • True Single-Chip BLE Solution: CC2540 Can Run Both Application and BLE Protocol
    Stack, Includes Peripherals to Interface With Wide Range of Sensors, Etc.
  • 6-mm × 6-mm Package
  • RF
    • Bluetooth low energy technology Compatible
    • Excellent Link Budget (up to 97 dB), Enabling Long-Range
      Applications Without External Front End
    • Accurate Digital Received Signal-Strength Indicator (RSSI)
    • Suitable for Systems Targeting Compliance With Worldwide
      Radio Frequency Regulations: ETSI EN 300 328 and
      EN 300 440 Class 2 (Europe), FCC CFR47
      Part 15 (US), and ARIB STD-T66 (Japan)
  • Layout
    • Few External Components
    • Reference Design Provided
    • 6-mm × 6-mm QFN40 Package
  • Low Power
    • Active Mode RX Down to 19.6 mA
    • Active Mode TX (–6 dBm): 24 mA
    • Power Mode 1 (3-µs Wake-Up): 235 µA
    • Power Mode 2 (Sleep Timer On): 0.9 µA
    • Power Mode 3 (External Interrupts): 0.4 µA
    • Wide Supply Voltage Range (2 V–3.6 V)
    • Full RAM and Register Retention in All Power Modes
  • TPS62730 Compatible
    Low Power in Active Mode
    • RX Down to 15.8 mA (3 V Supply)
    • TX (-6 dBm): 18.6 mA (3 V Supply)
  • Microcontroller
    • High-Performance and Low-Power 8051 Microcontroller Core
    • In-System-Programmable Flash, 128 KB or 256 KB
    • 8-KB SRAM
  • Peripherals
    • 12-Bit ADC with Eight Channels and Configurable Resolution
    • Integrated High-Performance Op-Amp and Ultralow-Power Comparator
    • General-Purpose Timers (One 16-Bit, Two 8-Bit)
    • 21 General-Purpose I/O Pins (19× 4 mA, 2× 20 mA)
    • 32-kHz Sleep Timer With Capture
    • Two Powerful USARTs With Support for Several Serial Protocols
    • Full-Speed USB Interface
    • IR Generation Circuitry
    • Powerful Five-Channel DMA
    • AES Security Coprocessor
    • Battery Monitor and Temperature Sensor
    • Each CC2540 Contains a Unique 48-bit IEEE Address
  • Software Features
    • Bluetooth v4.0 Compliant Protocol Stack
      for Single-Mode BLE Solution
      • Complete Power-Optimized Stack, Including Controller and
        Host
        • GAP – Central, Peripheral, Observer, or Broadcaster
          (Including Combination Roles)
        • ATT / GATT – Client and Server
        • SMP – AES-128 Encryption and Decryption
        • L2CAP
      • Sample Applications and Profiles
        • Generic Applications for GAP Central and Peripheral Roles
        • Proximity, Accelerometer, Simple Keys, and Battery GATT Services
      • Multiple Configuration options
        • Single-Chip Configuration, Allowing Application to Run on CC2540
        • Network Processor Interface for Applications Running on an External Microcontroller
      • BTool – Windows PC Application for Evaluation, Development, and Test
    • Development Tools
      • CC2540 Mini Development Kit
      • SmartRF Software
      • Supported by IAR Embedded Workbench Software for 8051
  • APPLICATIONS
    • 2.4-GHz Bluetooth low energy Systems
    • Mobile Phone Accessories
    • Sports and Leisure Equipment
    • Consumer Electronics
    • Human Interface Devices (Keyboard, Mouse, Remote Control)
    • USB Dongles
    • Health Care and Medical
  • CC2540 with TPS62730
    • TPS62730 is a 2 MHz Step Down Converter with Bypass Mode
    • Extends Battery Lifetime by up to 20%
    • Reduced Current in TX and RX
    • 30 nA Bypass Mode Current to Support Low Power Modes
    • RF Performance Unchanged
    • Small Package Allows for Small Solution Size
    • CC2540 Controllable
  • All other trademarks are the property of their respective owners

    Beschreibung von CC2540

    The CC2540 is a cost-effective, low-power, true system-on-chip (SoC) for Bluetooth low energy applications. It enables robust BLE master or slave nodes to be built with very low total bill-of-material costs. The CC2540 combines an excellent RF transceiver with an industry-standard enhanced 8051 MCU, in-system programmable flash memory, 8-KB RAM, and many other powerful supporting features and peripherals. The CC2540 is suitable for systems where very low power consumption is required. Very low-power sleep modes are available. Short transition times between operating modes further enable low power consumption.

    The CC2540 comes in two different versions: CC2540F128/F256, with 128 and 256 KB of flash memory, respectively.

    Combined with the Bluetooth low energy protocol stack from Texas Instruments, the CC2540F128/F256 forms the market’s most flexible and cost-effective single-mode Bluetooth low energy solution.

    Preis

    Menge Preis
    +

    Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

    CC2540F128RHAT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
    Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
    Bestand
    Menge | Preis 1ku | +

    Trägeroptionen

    Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

    Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

    Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

    TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

    Mehr erfahren

    Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

    Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

    Mehr erfahren