48-pin (RGZ) package image

CC430F5143IRGZT AKTIV

CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 8 kB Flash und

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CC430F5143IRGZR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: 5A992C

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RGZ) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von CC430F5143

  • True System-on-Chip (SoC) for Low-Power Wireless Communication Applications
  • Wide Supply Voltage Range:
    3.6 V Down to 1.8 V
  • Ultra-Low Power Consumption:
    • CPU Active Mode (AM): 160 µA/MHz
    • Standby Mode (LPM3 RTC Mode): 2.0 µA
    • Off Mode (LPM4 RAM Retention): 1.0 µA
    • Real-Time Clock (RTC) Only Mode (LPM3.5): 1.0 µA
    • Shutdown Mode (LPM4.5): 0.3 µA
    • Radio in RX: 15 mA, 250 kbps, 915 MHz
  • MSP430™ System and Peripherals
    • 16-Bit RISC Architecture, Extended Memory, up to 20-MHz System Clock
    • Wake up From Standby Mode in Less Than 6 µs
    • Flexible Power-Management System With SVS and Brownout
    • Unified Clock System With FLL
    • 16-Bit Timer TA0, Timer_A With Five Capture/Compare Registers
    • 16-Bit Timer TA1, Timer_A With Three Capture/Compare Registers
    • Hardware RTC
    • Two Universal Serial Communication Interfaces (USCIs)
      • USCI_A0 Supports UART, IrDA, SPI
      • USCI_B0 Supports I2C, SPI
    • 10-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) With Internal Reference, Sample-and-Hold, and Autoscan Features (Only CC430F614x and CC430F514x)
    • Comparator
    • Integrated LCD Driver With Contrast Control for up to 96 Segments (Only CC430F614x)
    • 128-Bit AES Security Encryption and Decryption Coprocessor
    • 32-Bit Hardware Multiplier
    • 3-Channel Internal DMA
    • Serial Onboard Programming, No External Programming Voltage Needed
    • Embedded Emulation Module (EEM)
  • High-Performance Sub-1 GHz RF Transceiver Core
    • Same as in CC1101
    • Wide Supply Voltage Range: 2 V to 3.6 V
    • Frequency Bands: 300 MHz to 348 MHz, 389 MHz to 464 MHz, and 779 MHz to 928 MHz
    • Programmable Data Rate From 0.6 kBaud to 500 kBaud
    • High Sensitivity (–117 dBm at 0.6 kBaud, –111 dBm at 1.2 kBaud, 315 MHz, 1% Packet Error Rate)
    • Excellent Receiver Selectivity and Blocking Performance
    • Programmable Output Power up to +12 dBm for All Supported Frequencies
    • 2-FSK, 2-GFSK, and MSK Supported, Also OOK and Flexible ASK Shaping
    • Flexible Support for Packet-Oriented Systems: On-Chip Support for Sync Word Detection, Address Check, Flexible Packet Length, and Automatic CRC Handling
    • Support for Automatic Clear Channel Assessment (CCA) Before Transmitting (for Listen-Before-Talk Systems)
    • Digital RSSI Output
    • Suited for Systems Targeting Compliance With EN 300 220 (Europe) and FCC CFR Part 15 (US)
    • Suited for Systems Targeting Compliance With Wireless M-Bus Standard EN 13757‑4:2005
    • Support for Asynchronous and Synchronous Serial Receive/Transmit Mode for Backward Compatibility With Existing Radio Communication Protocols
  • Device Comparison Summarizes the Available Family Members

Beschreibung von CC430F5143

The TI CC430 family of ultra-low-power system-on-chip microcontrollers with integrated RF transceiver cores consists of several devices featuring different sets of peripherals targeted for a wide range of applications. The architecture, combined with seven low-power modes (including LPM3.5 and LMP4.5), is optimized to achieve extended battery life in portable measurement applications. The device features the powerful MSP430 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generators that contribute to maximum code efficiency.

The CC430 family provides a tight integration between the microcontroller core, its peripherals, software, and the RF transceiver, making these true system-on-chip solutions easy to use as well as improving performance.

The CC430F614x series are microcontroller system-on-chip configurations combining the excellent performance of the state-of-the-art CC1101 sub-1 GHz RF transceiver with the MSP430 CPUXV2, up to 32KB of in-system programmable flash memory, up to 4KB of RAM, two 16-bit timers, a high-performance 10-bit ADC with eight external inputs plus internal temperature and battery sensors, a comparator, USCIs, a 128-bit AES security accelerator, a hardware multiplier, DMA, an RTC module with alarm capabilities, an LCD driver, and up to 44 I/O pins.

The CC430F514x and CC430F512x series are microcontroller system-on-chip configurations combining the excellent performance of the state-of-the-art CC1101 sub-1 GHz RF transceiver with the MSP430 CPUXV2, up to 32KB of in-system programmable flash memory, up to 4KB of RAM, two 16-bit timers, a high-performance 10-bit ADC with six external inputs plus internal temperature and battery sensors on CC430F514x devices, a comparator, a USCI, a 128-bit AES security accelerator, a hardware multiplier, DMA, an RTC module with alarm capabilities, and up to 30 I/O pins.

For complete module descriptions, see the CC430 Family User’s Guide.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CC430F5143IRGZR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren