Produktdetails

Function Single-ended Output frequency (max) (MHz) 40 Number of outputs 6 Output supply voltage (V) 3.3 Core supply voltage (V) 3.3 Output skew (ps) 700 Operating temperature range (°C) 25 to 70 Rating Catalog Output type CMOS Input type CMOS
Function Single-ended Output frequency (max) (MHz) 40 Number of outputs 6 Output supply voltage (V) 3.3 Core supply voltage (V) 3.3 Output skew (ps) 700 Operating temperature range (°C) 25 to 70 Rating Catalog Output type CMOS Input type CMOS
SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • Replaces 74AC11203
  • Low-Skew Propagation Delay Specifications for Clock Driver Applications
  • Operates at 3.3-V VCC
  • Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
  • Center-Pin VCC and GND Pin Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
  • EPICTM (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-m Process
  • 500-mA Typical Latch-Up Immunity at 125°C
  • Packaged in Plastic Small-Outline Package

    EPIC is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

  • Replaces 74AC11203
  • Low-Skew Propagation Delay Specifications for Clock Driver Applications
  • Operates at 3.3-V VCC
  • Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
  • Center-Pin VCC and GND Pin Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
  • EPICTM (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-m Process
  • 500-mA Typical Latch-Up Immunity at 125°C
  • Packaged in Plastic Small-Outline Package

    EPIC is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

The CDC203 contains six independent inverters. The device performs the Boolean function Y = A\. It is designed specifically for applications requiring low skew between switching outputs.

The CDC203 is characterized for operation from 25°C to 70°C.

 

 

The CDC203 contains six independent inverters. The device performs the Boolean function Y = A\. It is designed specifically for applications requiring low skew between switching outputs.

The CDC203 is characterized for operation from 25°C to 70°C.

 

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
LMK1C1106 AKTIV LVCMOS-Puffer, 1,8 V, mit 6-Kanal-Ausgang 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V LVCMOS clock buffer

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet 3.3-V Hex Inverter/Clock Driver datasheet (Rev. A) 01 Nov 1995

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos