24-pin (PW) package image

CDCEL949PW AKTIV

Programmierbarer 4-PLL-VCXO-Taktsynthesizer mit 1,8-V-LVCMOS-Ausgängen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CDCEL949PWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 60 | TUBE

Merkmale von CDCEL949

  • Member of programmable clock generator family
    • CDCEx913: 1 PLLs, 3 outputs
    • CDCEx925: 2 PLLs, 5 outputs
    • CDCEx937: 3 PLLs, 7 outputs
    • CDCEx949: 4 PLLs, 9 outputs
  • In-System programmability and EEPROM
    • Serial programmable volatile register
    • Nonvolatile EEPROM to store customer settings
  • Flexible input clocking concept
    • External crystal: 8MHz to 32MHz
    • On-chip VCXO pull-range: ±150ppm
    • Single-ended LVCMOS up to 160MHz
  • Free selectable output frequency up to 230MHz
  • Low-noise PLL core
    • PLL loop filter components integrated
    • Low period jitter: 60ps (typical)
  • Separate output supply pins
    • CDCE949: 3.3V and 2.5V
    • CDCEL949: 1.8V
  • Flexible clock driver
    • Three user-definable control inputs [S0/S1/S2] (for example: SSC selection, frequency switching, output enable or power down)
    • Generates highly accurate clocks for video, audio, USB, IEEE1394, RFID, Bluetooth, WLAN, Ethernet™, and GPS
    • Generates common clock frequencies used with TI-DaVinci™, OMAP™, DSPs
    • Programmable SSC modulation
    • Enables 0ppm clock generation
  • 1.8V device core supply
  • Wide temperature range: –40°C to 85°C
  • Packaged in TSSOP
  • Development and programming kit for easy PLL design and programming (TI Pro-Clock™)

Beschreibung von CDCEL949

The CDCE949 and CDCEL949 are modular PLL-based low cost, high-performance, programmable clock synthesizers, multipliers and dividers. These devices generate up to nine output clocks from a single input frequency. Each output can be programmed in-system for any clock frequency up to 230MHz, using up to four independent configurable PLLs.

The CDCEx949 has separate output supply pins (VDDOUT): 1.8V for the CDCEL949 and 2.5V to 3.3V for the CDCE949.

The input accepts an external crystal or LVCMOS clock signal. If an external crystal is used, an on-chip load capacitor is adequate for most applications. The value of the load capacitor is programmable from 0pF to 20pF. Additionally, an on-chip VCXO is selectable, allowing synchronization of the output frequency to an external control signal, that is, a PWM signal.

The deep M/N divider ratio allows the generation of 0ppm audio or video, networking (WLAN, BlueTooth™, Ethernet, GPS) or Interface (USB, IEEE1394, Memory Stick) clocks from a reference input frequency, such as 27MHz.

All PLLs support SSC (Spread-Spectrum Clocking). SSC can be Center-Spread or Down-Spread clocking. This is a common technique to reduce electro-magnetic interference (EMI).

Based on the PLL frequency and the divider settings, the internal loop-filter components are automatically adjusted to achieve high stability, and to optimize the jitter-transfer characteristics of each PLL.

The device supports non-volatile EEPROM programming for easy customization of the device to the application. The CDCEx949 is preset to a factory-default configuration. The device can be reprogrammed to a different application configuration before PCB assembly, or reprogrammed by in-system programming. All device settings are programmable through the SDA and SCL bus, a 2-wire serial interface.

Three programmable control inputs, S0, S1 and S2, can be used to control various aspects of operation including frequency selection, changing the SSC parameters to lower EMI, PLL bypass, power down, and choosing between low level or 3-state for the output-disable function.

The CDCEx949 operates in a 1.8V environment within a temperature range of –40°C to 85°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CDCEL949PWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren