32-pin (VF) package image

CDCLVP110VFR AKTIV

1-10-LVPECL/HSTL-zu-LVPECL-Takttreiber

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $9.351
100 249 $7.623
250 999 $5.992
1,000 + 99,999,999 $5.082

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CDCLVP110VF AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $6.098 1 99 $10.123 100 249 $8.842 250 999 $6.818 1,000 + 99,999,999 $6.098

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins LQFP (VF) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von CDCLVP110

  • Distributes One Differential Clock Input Pair
    LVPECL/HSTL to 10 Differential LVPECL Clock Outputs
  • Fully Compatible With LVECL/LVPECL/HSTL
  • Single Supply Voltage Required, ±3.3-V or ±2.5-V Supply
  • Selectable Clock Input Through CLK_SEL
  • Low-Output Skew (Typ 15 ps) for Clock-Distribution Applications
  • VBB Reference Voltage Output for Single-Ended Clocking
  • Available in a 32-Pin LQFP Package
  • Frequency Range From DC to 3.5 GHz
  • Pin-to-Pin Compatible With MC100 Series EP111, ES6111, LVEP111, PTN1111

Beschreibung von CDCLVP110

The CDCLVP110 clock driver distributes one differential clock pair of either LVPECL or HSTL (selectable) input, (CLK0, CLK1) to ten pairs of differential LVPECL clock (Q0, Q9) outputs with minimum skew for clock distribution. The CDCLVP110 can accept two clock sources into an input multiplexer. The CLK0 input accepts either LVECL/LVPECL input signals, while CLK1 accepts an HSTL input signal when operated under LVPECL conditions. The CDCLVP110 is specifically designed for driving 50-Ω transmission lines.

The VBB reference voltage output is used if single-ended input operation is required. In this case the VBB pin should be connected to CLK0 and bypassed to GND via a 10-nF capacitor.

However, for high-speed performance up to 3.5 GHz, the differential mode is strongly recommended.

The CDCLVP110 is characterized for operation from –40°C to 85°C.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $9.351
100 249 $7.623
250 999 $5.992
1,000 + 99,999,999 $5.082

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CDCLVP110VF AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $6.098 1 99 $10.123 100 249 $8.842 250 999 $6.818 1,000 + 99,999,999 $6.098

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren