8-pin (DGK) package image

DAC121C085CIMM/NOPB AKTIV

12-Bit Mikroenergie-DAC mit I2C-kompatibler Schnittstelle und externer Referenz

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC121C085CIMMX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSSOP (DGK) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von DAC121C085

  • Ensured Monotonicity to 12-Bits
  • Low Power Operation: 156-µA Maximum at 3.3 V
  • Extended Power Supply Range (2.7 V to 5.5 V)
  • I2C-Compatible 2-Wire Interface Which Supports Standard (100-kHz), Fast (400-kHz), and High-Speed (3.4-MHz) Modes
  • Rail-to-Rail Voltage Output
  • Very Small Package
  • Resolution: 12 bits
  • INL: ±8 LSB (Maximum)
  • DNL: 0.6 / –0.5 LSB (Maximum)
  • Settling Time: 8.5 µs (Maximum)
  • Zero Code Error: 10 mV (Maximum)
  • Full-Scale Error: −0.7%FS (Maximum)
  • Supply Power
    • Normal: 380 µW (3 V) / 730 µW (5 V) (Typical)
    • Power Down: 0.5 µW (3 V) / 0.9 µW (5 V) (Typical)

Beschreibung von DAC121C085

The DAC121C081 is a 12-bit, single-channel, voltage-output digital-to-analog converter (DAC) that operates from a 2.7-V to 5.5-V supply. The output amplifier allows rail-to-rail output swing and has an 8.5-µs settling time. The DAC121C081 uses the supply voltage as the reference to provide the widest dynamic output range, and typically consumes 132 µA while operating at 5 V. It is available in 6-pin SOT and WSON packages, and provides three address options (pin selectable).

As an alternative, the DAC121C085 provides nine I2C addressing options and uses an external reference. It has the same performance and settling time as the DAC121C081, and is available in an 8-lead VSSOP.

The DAC121C081 and DAC121C085 use a 2-wire, I2C-compatible serial interface that operates in all three speed modes, including high-speed mode (3.4 MHz). An external address selection pin allows up to three DAC121C081 or nine DAC121C085 devices per 2-wire bus. Pin compatible alternatives to the DAC121C081 are available that provide additional address options.

The DAC121C081 and DAC121C085 each have a 16-bit register that controls the mode of operation, the power-down condition, and the output voltage. A power-on reset circuit ensures that the DAC output powers up to 0 V. A power-down feature reduces power consumption to less than a microWatt. Their low power consumption and small packages make these DACs an excellent choice for use in battery-operated equipment. Each DAC operates over the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C.

The DAC121C081 and DAC121C085 are each part of a family of pin compatible DACs that also provide 8 and 10 bit resolution. For 8-bit DACs see the DAC081C081 and DAC081C085. For 10-bit DACs see the DAC101C081 and DAC101C085.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC121C085CIMMX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren