6-pin (DCK) package image

DAC6311IDCKT AKTIV

10 Bit, 1 Kanal, 80 µA, 2,0 V bis 5,5 V D/A-Wandler in SC70-Gehäuse

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: DAC6311IDCKTG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC6311IDCKR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-SC70 (DCK) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von DAC6311

  • Relative accuracy:
    • 0.25 LSB INL (DAC5311: 8-bit)
    • 0.5 LSB INL (DAC6311: 10-bit)
    • 1 LSB INL (DAC7311: 12-bit)
  • microPower operation: 80 µA at 2.0 V
  • Power-down: 0.5 µA at 5 V, 0.1 µA at 2.0 V
  • Wide power supply: 2.0 V to 5.5 V
  • Power-on reset to zero scale
  • Straight binary data format
  • Low power serial interface with Schmitt-triggered inputs: up to 50 MHz
  • On-chip output buffer amplifier, rail-to-rail operation
  • SYNC interrupt facility
  • Extended temperature range –40°C to +125°C
  • Pin-compatible family in a tiny, 6-pin SC70 package

Beschreibung von DAC6311

The 8-bit DAC5311, 10-bit DAC6311, and 12-bit DAC7311 (DACx311) are low-power, single-channel, voltage output digital-to-analog converters (DACs). The low power consumption in normal operation (0.55 mW at 5 V, reducing to 2.5 µW in power-down mode) makes the DACx311 an excellent choice for portable, battery-operated applications.

These devices are monotonic by design, provide excellent linearity, and minimize undesired code-to-code transient voltages while offering an easy upgrade path within a pin-compatible family. All devices use a versatile, three-wire serial interface that operates at clock rates of up to 50 MHz, and is compatible with standard SPI, QSPI, Microwire, and digital signal processor (DSP) interfaces.

All devices use an external power supply as a reference voltage to set the output range. The devices incorporate a power-on reset (POR) circuit that powers up the DAC output at 0 V and remains at 0 V until a valid write to the device occurs. The DACx311 contain a power-down feature, accessed over the serial interface, that reduces current consumption of the device to 0.1 µA at 2.0 V in power-down mode.

These devices are pin-compatible with the DAC8311 and DAC8411, offering an easy upgrade path from 8‑bit, 10‑bit, and 12‑bit resolution to 14‑bit and 16‑bit. All devices are available in a small, 6‑pin, SC70 (SOT) package. This package offers a flexible, pin- and function-compatible, drop-in DAC within the family over an extended temperature range of –40°C to +125°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC6311IDCKR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren