12-pin (DRN) package image

DAC7551IDRNT AKTIV

Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang, 12 Bit, minimaler Störimpuls

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: DAC7551IDRNTG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC7551IDRNR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins USON (DRN) | 12
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von DAC7551

  • Relative Accuracy (INL): ±0.35LSB
  • Ultra-Low Glitch Energy: 0.1nV-s
  • Low Power Operation: 100µA at 2.7V
  • Power-On Reset to Zero Scale
  • Power Supply: 2.7V to 5.5V Single Supply
  • Power-Down: 0.05µA at 2.7V
  • 12-Bit Linearity and Monotonicity
  • Rail-to-Rail Voltage Output
  • Settling Time: 5µs (Max)
  • SPI-Compatible Serial Interface with Schmitt-Trigger Input: Up to 50MHz
  • Daisy-Chain Capability
  • Asynchronous Hardware Clear to Zero Scale
  • Specified Temperature Range: -40°C to +105°C
  • Small, 2 x 3 mm, 12-Lead SON Package
  • APPLICATIONS
    • Portable, Battery-Powered Instruments
    • Digital Gain and Offset Adjustment
    • Programmable Voltage and Current Sources
    • Programmable Attenuators
    • Industrial Process Control

SPI, QSPI are trademarks of Motorola, Inc.
Microwire is a trademark of National Semiconductor Corp..
All other trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von DAC7551

The DAC7551 is a single-channel, voltage-output digital-to-analog converter (DAC) with exceptional linearity and monotonicity, and a proprietary architecture that minimizes glitch energy. The low-power DAC7551 operates from a single 2.7V to 5.5V supply. The DAC7551 output amplifiers can drive a 2k, 200pF load rail-to-rail with 5µs settling time; the output range is set using an external voltage reference.

The 3-wire serial interface operates at clock rates up to 50MHz and is compatible with SPI™, QSPI™, Microwire™, and DSP interface standards. The parts incorporate a power-on-reset circuit to ensure that the DAC output powers up to 0V and remains there until a valid write cycle to the device takes place. The part contains a power-down feature that reduces the current consumption of the device to under 2µA.

Small size and low-power operation make the DAC7551 ideally suited for battery-operated, portable applications. The power consumption is typically 0.5mW at 5V, 0.23mW at 3V, and reduces to 1µW in power-down mode.

The DAC7551 is available in a 12-lead SON package and is specified over -40°C to +105°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC7551IDRNR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren