28-pin (DW) package image

DAC7625U/1K AKTIV

12-Bit-Vierfacher-Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

open-in-new Alternativen vergleichen
Dieses Produkt ist für bestehende Designs erhältlich. Bei neuen Designs empfehlen wir jedoch, eine Alternative in Betracht zu ziehen.
Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
DAC60504BRTER AKTIV Echter 1-Kanal-SPI/I2C-Wandler mit 12 Bit und Spannungsausgang im QFN-Gehäuse mit präziser interner Referenz

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC7625U AKTIV
Gehäusemenge | Träger 20 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU-DCC
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Weitere DAC7625 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von DAC7625

  • LOW POWER: 20mW
  • UNIPOLAR OR BIPOLAR OPERATION
  • SETTLING TIME: 10µs to 0.012%
  • 12-BIT LINEARITY AND MONOTONICITY:
    –40°C to +85°C
  • RESET TO MID-SCALE (DAC7624) OR
    ZERO-SCALE (DAC7625)
  • DATA READBACK
  • DOUBLE-BUFFERED DATA INPUTS

Beschreibung von DAC7625

The DAC7624 and DAC7625 are 12-bit quad voltage output digital-to-analog converters with guaranteed 12-bit monotonic performance over the specified temperature range. They accept 12-bit parallel input data, have double-buffered DAC input logic (allowing simultaneous update of all DACs), and provide a readback mode of the internal input registers. An asynchronous reset clears all registers to a mid-scale code of 800H (DAC7624) or to a zero-scale of 000H (DAC7625). The DAC7624 and DAC7625 can operate from a single +5V supply or from +5V and –5V supplies.

Low power and small size per DAC make the DAC7624 and DAC7625 ideal for automatic test equipment, DAC-per-pin programmers, data acquisition systems, and closed-loop servo-control. The DAC7624 and DAC7625 are available in a 28-pin plastic double-wide or a 28-lead SOIC package, and offer guaranteed specifications over the -40°C to +85°C temperature range.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC7625U AKTIV
Gehäusemenge | Träger 20 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren