40-pin (RHA) package image

DAC7750IRHAT AKTIV

Einkanaliger DAC mit programmierbarem Stromausgang, 12 Bit, für Stromschleifenanwendungen von 4–20 m

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC7750IRHAR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins VQFN (RHA) | 40
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von DAC7750

  • Current output options:
    • 0 mA to 24 mA
    • 4 mA to 20 mA
    • 0 mA to 20 mA
  • ±0.1% FSR typical total unadjusted error (TUE)
  • DNL: ±1 LSB maximum
  • Maximum loop compliance voltage: AVDD – 2 V
  • Internal 5-V reference: 10 ppm/°C (maximum)
  • Internal 4.6-V power-supply output
  • CRC frame error check
  • Watchdog timer
  • Thermal alarm
  • Open-circuit alarm
  • Pins to monitor output current
  • On-chip fault alarm
  • User-calibration for offset and gain
  • Wide temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages: 6-mm × 6-mm 40-pin VQFN and 24-pin HTSSOP

Beschreibung von DAC7750

The DAC7750 and DAC8750 (DACx750) are low-cost, precision, fully-integrated, 12-bit and 16-bit digital-to-analog converters (DACs) designed to meet the requirements of industrial process-control applications. These devices can be programmed as a current output with ranges of 4 mA to 20 mA, 0 mA to 20 mA, or 0 mA to 24 mA. The DACx750 include reliability features such as CRC error checking on the SPI frame, a watchdog timer, an open circuit, compliance voltage, and thermal alarm. In addition, the output current can be monitored by accessing an internal precision resistor.

These devices include a power-on-reset function designed to power up the device in a known state (IOUT is disabled and in a Hi-Z state). The CLR pin sets the current output to the low end of the range if the output is enabled. Program the zero and gain registers to digitally calibrate the device in the end system. The output slew rate is also programmable by register. These devices can superimpose an external HART signal on the current output, and operate with a 10-V to 36-V supply.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC7750IRHAR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren