6-pin (DCK) package image

DAC8311IDCKR AKTIV

14 Bit, 1 Kanal, 80 µA, 2,0 V bis 5,5 V D/A-Wandler in SC70-Gehäuse

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC8311IDCKT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOT-SC70 (DCK) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von DAC8311

  • Relative Accuracy:
    • 1 LSB INL (DAC8311: 14-bit)
    • 4 LSB INL (DAC8411: 16-bit)
  • Power Operation: 80 µA at 2 V
  • Power-Down: 0.5 µA at 5 V, 0.1 µA at 2 V
  • Wide Power Supply: 2 V to 5.5 V
  • Power-On Reset to Zero Scale
  • Straight Binary Data Format
  • Low Power Serial Interface With Schmitt-
    Triggered Inputs: Up to 50 MHz
  • On-Chip Output Buffer Amplifier, Rail-to-
    Rail Operation
  • SYNC Interrupt Facility
  • Extended Temperature Range –40°C to
    125°C
  • Pin-Compatible Family in a Tiny, 6-Pin SC70
    Package

Beschreibung von DAC8311

The DAC8311 (14-bit) and DAC8411 (16-bit) devices are low-power, single-channel, voltage output digital-to-analog converters (DAC). They provide excellent linearity and minimize undesired code-to-code transient voltages while offering an easy upgrade path within a pin-compatible family. All devices use a versatile, 3-wire serial interface that operates at clock rates of up to 50 MHz and is compatible with standard SPI, QSPI, Microwire, and digital signal processor (DSP) interfaces.

All devices use an external power supply as a reference voltage to set the output range. The devices incorporate a power-on reset (POR) circuit that ensures the DAC output powers up at 0 V and remains there until a valid write to the device occurs. The DAC8311 and DAC8411 contain a power-down feature, accessed over the serial interface, that reduces current consumption of the device to 0.1 µA at 2 V in power down mode. The low power consumption of these devices in normal operation makes it ideally suited for portable, battery-operated equipment. The power consumption is 0.55 mW at 5 V, reducing to 2.5 µW in power-down mode.

These devices are pin-compatible with the DAC5311, DAC6311, and DAC7311, offering an easy upgrade path from 8-, 10-, and 12-bit resolution to 14- and 16-bit. All devices are available in a small, 6-pin, SC70 package. This package offers a flexible, pin-compatible, and functionally-compatible drop-in solution within the family over an extended temperature range of –40°C to 125°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC8311IDCKT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren