14-pin (PWP) package image

DRV104PWPR AKTIV

PWM-Highside-Treiber (1,2 A) für Magnetspulen, Ventile, Heizelemente und Lampen, 8 bis 32 V.

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

open-in-new Alternativen vergleichen
Dieses Produkt ist für bestehende Designs erhältlich. Bei neuen Designs empfehlen wir jedoch, eine Alternative in Betracht zu ziehen.
Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
TPS1H200AQDGNRQ1 AKTIV 1-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 200 mΩ, mit einstellbarer Strombegrenzung

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DRV104PWP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Weitere DRV104 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von DRV104

  • HIGH OUTPUT DRIVE: 1.2A
  • WIDE SUPPLY RANGE: +8V to +32V
  • COMPLETE FUNCTION:
    • PWM Output
    • Adjustable Internal Oscillator: 500Hz to 100kHz
    • Digitally Controlled Input
    • Adjustable Delay and Duty Cycle
    • Over-Current Indicator Flag
  • FULLY PROTECTED:
    • Thermal Shutdown with Indicator Flag
    • Internal Current Limit
  • PACKAGE: HTSSOP-14 Surface-Mount PowerPAD™
  • APPLICATIONS
    • ELECTROMECHANICAL DRIVERS:
      • Solenoids, Valves, Positioners, Actuators, Relays, Power Contactor Coils, Heaters, and Lamps
  • FLUID AND GAS FLOW SYSTEMS
  • FACTORY AUTOMATION
  • PART HANDLERS AND SORTERS
  • PHOTOGRAPHIC PROCESSING
  • ENVIRONMENTAL MONITORING AND HVAC
  • THERMOELECTRIC COOLERS
  • MOTOR SPEED CONTROLS
  • SOLENOID PROTECTORS
  • MEDICAL ANALYZERS

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von DRV104

The DRV104 is a DMOS, high-side power switch employing a pulse-width modulated (PWM) output. Its rugged design is optimized for driving electromechanical devices such as valves, solenoids, relays, actuators, and positioners. It is also ideal for driving thermal devices such as heaters, coolers, and lamps. PWM operation conserves power and reduces heat rise, resulting in higher reliability. In addition, adjustable PWM allows fine control of the power delivered to the load. Time from dc-to-PWM output and oscillator frequency are externally adjustable.

Separate supply pins for the circuit and driver transistor allow the output to operate on a different supply than the rest of the circuit.

The DRV104 can be set to provide a strong initial solenoid closure, automatically switching to a soft hold mode for power savings. The duty cycle can be controlled by a resistor, analog voltage, or a digital-to-analog (D/A) converter for versatility. The Status OK Flag pin indicates when thermal shutdown or over-current occurs.

The DRV104 is specified for –40°C to +85°C at its case. The exposed lead frame must be soldered to the circuit board.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DRV104PWP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren