24-pin (RGE) package image

DRV8424PRGER AKTIV

Treiber für bipolaren Schrittmotor oder zwei Bürstenmotoren, 35 V, 2,5 A, mit integrierter Strommess

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins VQFN (RGE) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von DRV8424E

  • Dual H-bridge motor driver
    • One bipolar stepper motor
    • Dual bidirectional brushed-DC motors
    • Four unidirectional brushed-DC motors
  • Integrated current sense functionality
    • No sense resistors required
    • ±5% Full-scale current accuracy
  • 4.5-V to 33-V Operating supply voltage range
  • Multiple control interface options
    • PHASE/ENABLE (PH/EN)
    • PWM (IN/IN)
  • Smart tune, fast and mixed decay options
  • Low RDS(ON):
    • DRV8424E/P: 330 mΩ HS + LS at 24 V, 25°C
    • DRV8425E/P: 550 mΩ HS + LS at 24 V, 25°C
  • High Current Capacity Per Bridge
    • DRV8424E/P: 4-A peak (brushed), 2.5-A full-scale (stepper)
    • DRV8425E/P: 3.2-A peak (brushed), 2-A full-scale (stepper)

    Pin to pin compatible with -

  • Configurable Off-Time PWM Chopping
    • 7, 16, 24 or 32 µs
  • Supports 1.8-V, 3.3-V, 5.0-V logic inputs
  • Low-current sleep mode (2 µA)
  • Spread spectrum clocking for low electromagnetic interference (EMI)
  • Inrush current limiting in brushed-DC applications
  • Small package and footprint
  • Protection features
    • VM undervoltage lockout (UVLO)
    • Charge pump undervoltage (CPUV)
    • Overcurrent protection (OCP)
    • Thermal shutdown (OTSD)
    • Fault condition output (nFAULT)]

Beschreibung von DRV8424E

The DRV8424E/P, DRV8425E/P devices are dual H-bridge motor drivers for a wide variety of industrial applications. The devices can be used for driving two DC motors, or a bipolar stepper motor.

The output stage of the driver consists of N-channel power MOSFETs configured as two full H-bridges, charge pump regulator, current sensing and regulation, and protection circuitry. The integrated current sensing uses an internal current mirror architecture, removing the need for a large power shunt resistor, saving board area and reducing system cost. A low-power sleep mode is provided to achieve ultra- low quiescent current draw by shutting down most of the internal circuitry. Internal protection features are provided for supply undervoltage lockout (UVLO), charge pump undervoltage (CPUV), output overcurrent (OCP), and device overtemperature (OTSD).

The DRV8424E/P is capable of driving a stepper motor with up to 2.5-A full scale or brushed motors with up to 4-A peak; and the DRV8425E/P is capable of driving a stepper motor with up to 2-A full scale or brushed motors with up to 3.2-A peak (dependent on PCB design).

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren