20-pin (RGP) package image

DRV8662RGPT AKTIV

Haptischer Treiber für Piezo mit integriertem 105-V-Aufwärtswandler im QFN-Gehäuse

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DRV8662RGPR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-4-260C-72 HR
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
Gehäuse | Pins VQFN (RGP) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 70
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von DRV8662

  • High-Voltage Piezo Haptic Driver
    • Drives up to 100 nF at 200 V PP and 300 Hz
    • Drives up to 150 nF at 150 V PP and 300 Hz
    • Drives up to 330 nF at 100 V PP and 300 Hz
    • Drives up to 680 nF at 50 V PP and 300 Hz
    • Differential Output
  • Integrated Boost Converter
    • Adjustable Boost Voltage
    • Adjustable Current Limit
    • Integrated Power FET and Diode
    • No Transformer Required
  • Fast Start Up Time of 1.5 ms
  • Wide Supply Voltage Range of 3.3 V to 5.5 V
  • 1.8 V Compatible Digital Pins
  • Thermal Protection
  • Available in a 4 mm × 4 mm × 0.9 mm QFN package (RGP)

Beschreibung von DRV8662

The DRV8662 is a single-chip piezo haptic driver with integrated 105 V boost switch, integrated power diode, and integrated fully-differential amplifier. This versatile device is capable of driving both high-voltage and low-voltage piezo haptic actuators. The input signal can be either differential or single-ended. The DRV8662 supports four GPIO-controlled gains: 28.8 dB, 34.8 dB, 38.4 dB, and 40.7 dB.

The boost voltage is set using two external resistors, and the boost current limit is programmable via the R EXT resistor. The boost converter architecture will not allow the demand on the supply current to exceed the limit set by the R EXT resistor; therefore, the DRV8662 is well-suited for portable applications. This feature also allows the user to optimize the DRV8662 circuit for a given inductor based on the desired performance requirements.

A typical start-up time of 1.5 ms makes the DRV8662 an ideal piezo driver for fast haptic responses. Thermal overload protection prevents the device from being damaged when over driven.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DRV8662RGPR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren