16-pin (PWP) package image

DRV8803PWPR AKTIV

60 V, 2,3 A, vierfacher Low-Side-Motortreiber mit Pulsweitenmodulationssteuerung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DRV8803PWP LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:
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
Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von DRV8803

  • 4-Channel Protected Low-Side Driver
    • Four NMOS FETs With Overcurrent Protection
    • Integrated Inductive Clamp Diodes
    • Parallel Interface
  • DW Package: 1.5-A (Single Channel On) /
    800-mA (Four Channels On) Maximum Drive
    Current per Channel (at 25°C)
  • PWP Package: 2-A (Single Channel On) /
    1-A (Four Channels On) Maximum Drive Current
    per Channel (at 25°C, With Proper PCB
    Heatsinking)
  • 8.2-V to 60-V Operating Supply Voltage Range
  • Thermally Enhanced Surface Mount Package

Beschreibung von DRV8803

The DRV8803 provides a 4-channel low side driver with overcurrent protection. It has built-in diodes to clamp turnoff transients generated by inductive loads and can be used to drive unipolar stepper motors, DC motors, relays, solenoids, or other loads.

In the SOIC (DW) package, the DRV8803 can supply up to 1.5-A (one channel on) or 800-mA (all channels on) continuous output current per channel, at 25°C. In the HTSSOP (PWP) package, it can supply up to 2-A (one channel on) or 1-A (four channels on) continuous output current per channel, at 25°C with proper PCB heatsinking.

The device is controlled through a simple parallel interface.

Internal shutdown functions are provided for over current protection, short circuit protection, undervoltage lockout and overtemperature and faults are indicated by a fault output pin.

The DRV8803 is available in a 20-pin thermally-enhanced SOIC package and a 16-pin HTSSOP package (Eco-friendly: RoHS & no Sb/Br).

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DRV8803PWP LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren