DRV8811PWP image

DRV8811PWP LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT

Bipolarer Schrittmotortreiber für 38 V, 1,9 A, mit Stromregulierung und 1/8-Mikroschrittbetrieb

DRV8811PWP wird demnächst aus dem Programm genommen
Dieses Produkt wird demnächst aus dem Programm genommen. Neue Designs sollten ein alternatives Produkt erwägen.
open-in-new Alternativen vergleichen
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.
DRV8428RTER AKTIV Bipolarer 35-V-, 1-A-Schrittmotortreiber mit integrierter Stromerkennung & 1/256-Mikroschrittbetrieb
DRV8436PWPR AKTIV Bipolarer 48-V-, 1,5-A-Schrittmotortreiber mit integrierter Stromerkennung & 1/256-Mikroschrittbetrieb

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DRV8811PWPR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere DRV8811 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE

Merkmale von DRV8811

  • Pulse Width Modulation (PWM) Microstepping Motor Driver
    • Up to 1/8-Step Microstepping Indexer
    • Step and Direction Control
    • Programmable Mixed Decay, Blanking, and Off-Time
  • Up to 1.9-A Current Per Winding
  • Low 1.0-Ω (HS+LS) MOSFET RDS(on) (25°C)
  • 8-V to 38-V Operating Supply Voltage Range
  • Pin-to-Pin Compatible With the DRV8818
  • Thermally Enhanced Surface Mount Package
  • Protection Features:
    • VM Undervoltage Lockout (UVLO)
    • Overcurrent Protection (OCP)
    • Thermal Shutdown (TSD)

Beschreibung von DRV8811

The DRV8811 device provides an integrated stepper motor driver solution for printers, scanners, and other automated equipment applications. The device has two H-bridge drivers, as well as microstepping indexer logic to control a stepper motor.

The output driver block consists of N-channel power MOSFETs configured as full H-bridges to drive the motor windings.

A simple STEP-and-DIR interface allows easy interfacing to controller circuits. Step mode pins allow for configuration of the motor in full-step, half-step, quarter-step, or eighth-step modes. Decay mode and PWM off-time are programmable.

Internal shutdown functions are provided for overcurrent protection, short-circuit protection, undervoltage lockout and overtemperature.

The DRV8811 device is packaged in a PowerPAD™ 28-pin HTSSOP package with thermal pad.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DRV8811PWPR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren