DRV8834RGET image

DRV8834RGET LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT

Zweifacher H-Brücken- oder Schrittmotortreiber, 11 V, 1,5 A, mit 1/32-Mikroschritt-Indexer

LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DRV8834RGER AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Weitere DRV8834 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RGE) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von DRV8834

  • Dual-H-Bridge Current-Control Motor Driver
    • Capable of Driving Two DC Motors or One
      Stepper Motor
  • Two Control Modes:
    • Built-In Indexer Logic With Simple
      STEP/DIRECTION Control and Up to
      1/32-Step Microstepping
    • PHASE/ENABLE Control, With the Ability to
      Drive External References for > 1/32-Step
      Microstepping
  • Output Current 1.5-A Continuous, 2.2-A Peak per
    H-Bridge (at VM = 5 V, 25°C)
  • Low RDS(ON): 305-mΩ HS + LS
    (at VM = 5 V, 25°C)
  • Wide Power Supply Voltage Range:
    2.5 V to 10.8 V
  • Dynamic tBLANK and Mixed Decay Modes for
    Smooth Microstepping
  • PWM Winding Current Regulation and Limiting
  • Thermally Enhanced Surface-Mount Package

Beschreibung von DRV8834

The DRV8834 provides a flexible motor driver solution for toys, printers, cameras, and other mechatronic applications. The device has two H-bridge drivers, and is intended to drive a bipolar stepper motor or two DC motors.

The output driver block of each H-bridge consists of N-channel power MOSFETs configured as an H-bridge to drive the motor windings. Each H-bridge includes circuitry to regulate or limit the winding current.

With proper PCB design, each H-bridge of the DRV8834 can driving up to 1.5-A RMS (or DC) continuously, at 25°C with a VM supply of 5 V. The device can support peak currents of up to 2.2 A per bridge. Current capability is reduced slightly at lower VM voltages.

Internal shutdown functions with a fault output pin are provided for overcurrent protection, short-circuit protection, undervoltage lockout and overtemperature. A low-power sleep mode is also provided.

The DRV8834 is packaged in a 24-pin HTSSOP or VQFN package with PowerPAD™ (Eco-friendly: RoHS & no Sb/Br).

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DRV8834RGER AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren