HDC2010
Extrem kleiner, energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor mit Genauigkeit von 2 % rF
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
HDC2010
- Relative humidity range: 0% to 100%
- Humidity accuracy: ±2%
- Sleep current: 50 nA
- Average supply current (1 measurement per second)
- RH only (11 bit): 300 nA
- RH (11 bit) + temperature (11 bit): 550 nA
- Temperature range:
- Operating: –40°C to 85°C
- Functional: –40°C to 125°C
- Temperature accuracy: ±0.2°C typical
- Supply voltage: 1.62 V to 3.6 V
- Programmable sampling rate (5 Hz, 2 Hz, 1 Hz, 0.2 Hz, 0.1 Hz, 1/60 Hz, 1/120 Hz) or trigger on demand
- I2C interface
The HDC2010 is an integrated humidity and temperature sensor that provides high accuracy measurements with very low power consumption, in an ultra-compact WLCSP (Wafer Level Chip Scale Package). The sensing element of the HDC2010 is placed on the bottom part of the device, which makes the HDC2010 more robust against dirt, dust, and other environmental contaminants. The capacitive-based sensor includes new integrated digital features and a heating element to dissipate condensation and moisture. The HDC2010 digital features include programmable interrupt thresholds to provide alerts/system wake-ups without requiring a microcontroller to be continuously monitoring the system. This, combined with programmable sampling intervals, low inherent power consumption, and support for 1.8-V supply voltage, make the HDC2010 well suited for battery-operated systems.
The HDC2010 provides high accuracy measurement capability for a wide range of environmental monitoring applications and Internet of Things (IoT) such as smart thermostats, smart home assistants and wearables. The HDC2010 can also be used to provide critical temperature and humidity data for cold chain transportation and storage of perishable goods to help ensure products like food and pharmaceuticals arrive fresh.
The HDC2010 is factory-calibrated to 0.2°C temperature accuracy and 2% relative humidity accuracy and includes a heating element to burn away condensation and moisture for increased reliability. The HDC2010 supports operation from –40°C to 125°C and from 0% to 100% relative humidity.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
BOOSTXL-BASSENSORS — BoosterPack-Modul für Sensoren in der Gebäudeautomation
BP-BASSENSORSMKII — BoosterPack-Modul für Sensoren in der Gebäudeautomation
HDC2010EVM — Evaluierungsmodul HDC2010 für energieeffizienten Feuchte- und Temperatursensor
HDC2010METER-EVM — Digitaler Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch
SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Feuchtigkeitssensoren
Induktive Sensor-AFEs
Signalumformer
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ASC-STUDIO-HDC2010 — ASC studio for configuring all aspects of the HDC2010 humidity sensor
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Feuchtigkeitssensoren
SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN — Sensor and Actuator Plug-in for SimpleLink™ MCU SDKs
The Sensor and Actuator Plugin for SimpleLink™ MCU SDKs provides support for a variety of related components including optical and temperature and humidity sensors, allowing customers to easily add new features to their SimpleLink MCU-based design. API user guides are provided for each (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Digitale Temperatursensoren
Ultraschallsensor-AFEs
WLAN-Produkte
Lineare Hall-Effekt-Sensoren
Feuchtigkeitssensoren
Präzisions-ADCs
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
Umgebungslichtsensoren
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
TIDA-010941 — Intelligente analoge Sensorschnittstelle zur Raucherkennung mit Umgebungslichtunterdrückung Referenz
TIDA-01625 — Referenzdesign für digitalen Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch
TIDA-01477 — Referenzdesign für Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensorknoten zur Kommunikation über Sub-1 GHz un
TIDA-01518 — Wasser-/Frostschutzdetektor mit Sub-1 GHz und 10-jähriger Lebensdauer der Knopfzellenbatterie mit ge
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DSBGA (YPA) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.