HDC3020
Digitaler Feuchtigkeitssensor für den Automobilbereich, 0,5% rF, 0,19% Langzeitdrift, 400 nA, 4 Seku
HDC3020
- Relative humidity (RH) sensor:
- Operating range: 0% to 100%
- Accuracy: ±0.5% typical
- Offset Error Correction: reduces offset to return device to within accuracy specification
- Long-term drift: 0.19%RH/yr
- Condensation protection with integrated heater
- Temperature sensor:
- Operating range: –40°C to 125°C
- Accuracy: ±0.1°C typical
- NIST traceability: relative humidity & temperature
- Low power: average current 0.4 µA
- I2C interface compatibility up to 1-MHz speeds
- Four selectable I2C addresses
- Data protection through CRC checksum
- Supply voltage: 1.62 V to 5.50 V
- Available auto measurement mode
- Programmable interrupts
- Programmable RH and Temp measurement offset
- Factory-installed polyimide tape assembly cover
- Factory-installed IP67 rated environmental cover
The HDC302x is an integrated capacitive based relative humidity (RH) and temperature sensor. It provides high accuracy measurements over a wide supply range (1.62 V – 5.5 V), along with ultra-low power consumption in a compact 2.5-mm × 2.5-mm package. Both the temperature and humidity sensors are 100% tested and trimmed on a production setup that is NIST traceable and verified with equipment that is calibrated to ISO/IEC 17025 standards.
Offset Error Correction reduces RH sensor offset due to aging, exposure to extreme operating conditions, and contaminants to return device to within accuracy specifications. For battery IoT applications, auto measurement mode and ALERT feature enable low system power by maximizing MCU sleep time. There are four different I2C addresses that support speeds up to 1 MHz. A heating element is available to dissipate condensation and moisture.
The HDC3020 is an open cavity package without protective cover. Two device variants have a cover option to protect the open cavity RH sensor: HDC3021 and HDC3022. HDC3021 has removable protective tape to allow conformal coatings and PCB wash. HDC3022 has a permanent IP67 filter membrane to protect against dust, water and PCB wash.
Weitere Informationen anfordern
Dokumentation zur NIST-Kalibrierung ist verfügbar. Jetzt anfordern
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit verbesserter Funktionalität im Gegensatz zum verglichenen Baustein
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
HDC3020EVM — HDC3020 Evaluierungsmodul für Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren
Mit dem HDC3020EVM Evaluierungsmodul (EVM) können Entwickler den Betrieb und die Leistung des HDC3020nbsp;Sensors für relative Feuchte und Temperatur evaluieren. Das EVM hostet einen MSP430F5528-Mikrocontroller (µC) sowie den HDC3020. Der µC wird zur Steuerung des HDC3020nbsp;und zur (...)
TIDA-010254 — Batteriebetriebener mmWave-Radarsensor mit Sub-1 GHz und Bluetooth® 5.2-Referenzdesign
TIDA-010253 — Battery control unit reference design for energy storage systems
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WSON (DEF) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.