16-pin (DBQ) package image

INA2126E/2K5 AKTIV

Zweifacher Präzisions-Instrumentenverstärker, 36 V, MicroPower (175 µA), 250 µV Offset

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA2126E/250 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:
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
Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SSOP (DBQ) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von INA2126

  • Low quiescent current: 175 µA/channel
  • Wide supply range: ±1.35 V to ±18 V
  • Low offset voltage: 250-µV maximum
  • Low offset drift: 3-µV/°C maximum
  • Low noise: 35 nV/√Hz
  • Low input bias current: 25-nA maximum
  • Temperature range: –40°C to +85°C
  • Multiple package options:
    • Single channel:
      • INA126P/PA 8-pin PDIP (P)
      • INA126U/UA 8-pin SOIC (D)
      • INA126E/EA 8-pin VSSOP (DGK)
    • Dual channels:
      • INA2126P/PA 16-pin PDIP (N)
      • INA2126U/UA 16-pin SOIC (D)
      • INA2126E/EA 16-pin SSOP (DBQ)

Beschreibung von INA2126

The INA126 and INA2126 (INAx126) are precision instrumentation amplifiers for accurate, low-noise, differential-signal acquisition. The two-op-amp design provides excellent performance with low quiescent current (175 µA/channel). These features combined with a wide operating voltage range of ±1.35 V to ±18 V make the INAx126 a great choice for portable instrumentation and data acquisition systems.

Gain can be set from 5 V/V to 10000 V/V with a single external resistor. Precision input circuitry provides low offset voltage (250 µV, maximum), low offset voltage drift (3 µV/°C, maximum), and excellent common-mode rejection.

All versions are specified for the –40°C to +85°C industrial temperature range.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA2126E/250 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren