8-pin (DDF) package image

INA350CDSIDDFR AKTIV

Energieeffizienter (100 µA) Instrumentenverstärker mit auswählbarer Verstärkung in 8-poligem WSON-Ge

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $0.382
100 249 $0.259
250 999 $0.200
1,000 + 99,999,999 $0.133

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23-THN (DDF) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von INA350

  • Ideal for size, cost, and power conscious designs
  • Selectable gain options
    • G = 10 or G = 20 (INA350ABS)
    • G = 30 or G = 50 (INA350CDS)
  • Space saving ultra-small package options
    • 10-pin X2QFN (RUG) – 3 mm 2
    • 8-pin WSON (DSG) – 4 mm 2
    • 8-pin SOT23-THN (DDF) – 4.64 mm 2
  • Optimized performance for 10-bit to 14-bit systems
    • CMRR: 95 dB (typical) across all gains
    • Offset voltage: 0.2 mV (typical) across all gains
    • Gain error (typical):
      • 0.05% for G = 10; 0.06% for G = 20
      • 0.075% for G = 30; 0.082% for G = 50
  • Bandwidth: 100 kHz for G = 10 (typical)
  • Drives 500 pF with less than 20% overshoot (typical)
  • Optimized quiescent current: 100 µA (typical)
  • Shutdown option for power conscious applications
  • Supply range: 1.8 V (±0.9 V) to 5.5 V (±2.75 V)
  • Specified temperature range: –40°C to 125°C

Beschreibung von INA350

INA350 is a selectable-gain instrumentation amplifier that offers four gain options across INA350ABS and INA350CDS variants available in small packages. INA350ABS has gain options of 10 or 20 and INA350CDS has gain options of 30 or 50. These gain options can be selected by toggling the gain select (GS) pin. INA350 is ideal for bridge-type sensing and for differential to single-ended conversion applications.

Built with precision matched integrated resistors, INA350 saves on bill of materials (BOM) costs, pick-and-place machine handling costs, and board space by removing the need for precise or closely-matched external resistors. The device interface directly to low-speed, 10-bit to 14-bit, analog-to-digital converters (ADC) and is ideal for replacing discrete implementation of instrumentation amplifiers built with commodity amplifiers and discrete resistors.

Designed with the three-amplifier architecture, INA350 is optimized for delivering performance. It achieves 85 dB of minimum CMRR and 0.6% of maximum gain error, along with 1.2 mV of maximum offset across all gain options, while consuming just 125 µA of maximum quiescent current. It has an integrated shutdown option to turn off the amplifier when idle for additional power savings in battery powered applications.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $0.382
100 249 $0.259
250 999 $0.200
1,000 + 99,999,999 $0.133

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren