6-pin (DBV) package image

INA500BIDBVR AKTIV

Geringer Stromverbrauch, kleiner dämpfender Differenzverstärker mit mehr als 1 MΩ RIN, 13,5 µA IQ

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von INA500

  • Optimized for small-size, low-power, and low-cost
  • >1MΩ Ultra-high input impedance
  • Three gain options (G = 1, 0.50, and 0.25)
  • Good precision for 8-bit to 12-bit systems
    • CMRR: 87dB (typical)
    • Gain error: ±0.01% (typical)
    • Offset voltage: ±0.70mV (typical)
  • Space saving 0.8mm2 X2SON package
  • Bandwidth: 125kHz (typical)
  • Drives 200pF with <20% overshoot (typical)
  • Low quiescent current: 13.5µA (typical)
  • Supply range: 1.7V (±0.85V) to 5.5V (±2.75V)
  • Specified temperature range: –40°C to 125°C

Beschreibung von INA500

The INA500 is a difference amplifier with integrated op-amp and matched resistors that offers three gain options. The INA500A version offers gain option of 1, while the INA500B and INA500C versions offer gain options of 0.50 and 0.25 respectively.

These are voltage sensing INAs in difference amplifier configuration with high input impedance of >1MΩ and low quiescent current of 13.5µA. The device achieves 75dB of minimum CMRR and an accurate ±0.05% of maximum gain error, along with 3.5mV of maximum offset (referred to output) in G = 1 configuration. The device can handle up to 27.5V (±13.75V) of input common-mode voltage in G = 0.25 with 5.5V (±2.75V) of supply voltage. The combination of specifications noted above are designed for a variety of level translation and battery monitoring applications.

The precision matched integrated resistors of the INA500 saves BOM costs and board space by removing the need for precise and low tolerance external resistors. The INA500 can interface directly to low-speed, 8-bit to 12-bit, analog-to-digital converters (ADC) and is an excellent choice for replacing discrete implementation of difference amplifiers built with commodity amplifiers and discrete resistors. The INA500 is offered in standard 6-pin packages such as SOT-23 and SC70 as well as the space saving, X2SON package.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren