8-pin (DGK) package image

INA597IDGKT AKTIV

Präzisions-Differenzverstärker (200 µV Offset), 2 MHz, 88 dB CMRR, energieeffizient, e-trim™

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA597IDGKR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN | NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VSSOP (DGK) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von INA597

  • Low offset voltage: 200 µV (maximum)
  • Low offset voltage drift: ±5 µV/°C (maximum)
  • Low noise: 18 nV/√Hz at 1 kHz
  • Low gain error: ±0.03% (maximum)
  • High common-mode rejection: 88 dB (minimum)
  • Wide bandwidth: 2-MHz GBW
  • Low quiescent current: 1.1 mA per amplifier
  • High slew rate: 18 V/µs
  • High capacitive load drive capability: 500 pF
  • Wide supply range:
    • Single-supply: 4.5 V to 36 V
    • Dual-supply: ±2.25 V to ±18 V
  • Specified temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages: 8-pin SOIC and VSSOP, 10-pin VSON

Beschreibung von INA597

The INA597 is a low-power, wide-bandwidth, difference amplifier for cost-sensitive applications. The INA597 consists of a precision operational amplifier (op amp) and a precision resistor network. Excellent tracking of resistors maintains gain accuracy and common-mode rejection over temperature. Unique features such as low offset (200 µV, maximum), low offset drift (5 µV/°C maximum) high slew rate (18 V/µs), and high capacitive load drive of up to 500 pF make the INA597 a robust, high-performance difference amplifier for high-voltage industrial applications.

The common-mode range of the internal op amp extends to the negative supply, and enables the device to operate in single-supply applications. The device operates on single (4.5 V to 36 V) or dual supplies (±2.25 V to ±18 V).

The difference amplifier is the foundation of many commonly used circuits. The INA597 provides this circuit function without using an expensive precision resistor network.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA597IDGKR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren