8-pin (DUB) package image

ISO1050DUBR AKTIV

Isolierter CAN-Transceiver, 5 V

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISO1050DUB OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-4-260C-72 HR
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
Gehäuse | Pins SOP (DUB) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 105
Gehäusemenge | Träger 350 | LARGE T&R

Merkmale von ISO1050

  • Meets the requirements of ISO11898-2
  • 5000-V RMS isolation (ISO1050DW)
  • 2500-V RMS isolation (ISO1050DUB)
  • Fail-safe outputs
  • Low loop delay: 150 ns (typical), 210 ns (maximum)
  • 50-kV/µs typical transient immunity
  • Bus-fault protection of –27 V to 40 V
  • Driver (TXD) dominant time-out function
  • I/O voltage range supports 3.3 V and 5 V microprocessors
  • Safety-related certifications
    • VDE approval per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 approved
    • CSA approved for IEC 61010-1, IEC 60601-1

    • TUV Reinforced Insulation Approval for EN/UL/CSA 62368-1 (ISO1050DW-Only)
    • CQC reinforced insulation per GB4943.1 (ISO1050DW-only)
    • Typical 25-year life at rated working voltage (see application report SLLA197 and Life Expectancy vs Working Voltage)

Beschreibung von ISO1050

The ISO1050 is a galvanically isolated CAN transceiver that meets the specifications of the ISO11898-2 standard. The device has the logic input and output buffers separated by a silicon oxide (SiO 2) insulation barrier that provides galvanic isolation of up to 5000 V RMS for ISO1050DW and 2500 V RMS for ISO1050DUB. Used in conjunction with isolated power supplies, the device prevents noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.

As a CAN transceiver, the device provides differential transmit capability to the bus and differential receive capability to a CAN controller at signaling rates up to 1 megabit per second (Mbps). The device is designed for operation in especially harsh environments, and it features cross-wire, overvoltage and loss of ground protection from –27 V to 40 V and overtemperature shutdown, as well as –12V to 12V common-mode range.

The ISO1050 is characterized for operation over the ambient temperature range of –55°C to 105°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISO1050DUB OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren