16-pin (DW) package image

ISO1410BDWR AKTIV

Transceiver für RS-485 & RS-422, EMC-geschützt, 500 kbit/s, halbduplex, isoliert bis 5 kVrms

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISO1410BDW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von ISO1410

  • Compatible with TIA/EIA-485-A
  • PROFIBUS compatible at 5V bus-side supply
  • Bus I/O protection
    • ±30kV HBM
    • ±16kV IEC 61000-4-2 Contact discharge
    • ±4kV IEC 61000-4-4 Electrical fast transient
  • Low-EMI 500kbps, 12Mbps and 50Mbps Data Rates
  • 1.71V to 5.5V logic-side supply (VCC1), 3V to 5.5V bus-side supply (VCC2)
  • Failsafe receiver for bus open, short, and idle
  • 1/8 Unit load up to 256 nodes on bus
  • 100kV/µs (typical) high common-mode transient immunity
  • Extended temperature range from –40°C to 125°C
  • Glitch-free power-up and power-down for hot plug-in
  • Wide-body SOIC-16 package
  • Pin compatible to most isolated RS-485 transceivers
  • Safety-related certifications:
    • 7071VPK VIOTM and 1500VPK VIORM (reinforced and basic options) per DIN VDE V 0884-11:2017-01
    • 5000VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
    • IEC 60950-1, IEC 62368-1, IEC 60601-1 and IEC 61010-1 certifications
    • CQC, TUV, and CSA approvals

Beschreibung von ISO1410

The ISO14xx devices are galvanically-isolated differential line transceivers for TIA/EIA RS-485 and RS-422 applications. These noise-immune transceivers are designed to operate in harsh industrial environments. The bus pins of these devices can endure high levels of IEC electrostatic discharge (ESD) and IEC electrical fast transient (EFT) events which eliminates the need for additional components on bus for system-level protection. The devices are available for both basic and reinforced isolation (see Reinforced and Basic Isolation Options).

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISO1410BDW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren