16-pin (DWX) package image

ISOUSB111DWXR AKTIV

Emissionsarmer isolierter USB-Repeater mit Unterstützung für Low Speed und für Hi-Speed

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SSOP (DWX) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von ISOUSB111

  • Compliant to USB 2.0
  • Supports low speed (1.5 Mbps) and full speed (12 Mbps) signaling
  • Automatic speed and connection detection
  • Supports L1 (sleep) and L2 (suspend) low-power states
  • Supports automatic role reversal for USB On-The-Go (OTG) and Type-C® Dual Role Port (DRP) designs
  • High CMTI: 100 kV/µs
  • VBUS voltage range: 4.25 V to 5.5 V
    • 3.3 V internal LDO
  • Meets CISPR32 class B emissions limits
  • Ambient temperature range: –40°C to +125°C
  • 16-SOIC and 16-SSOP package options
  • Safety-related certifications:
    • 7071-VPK VIOTM and 2121-VPK VIORM (Reinforced) per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
    • IEC 62368-1, IEC 60601-1 and IEC 61010-1 certifications
    • CQC, TUV and CSA certifications
    • 16-SOIC certifications complete; 16-SSOP certifications planned

Beschreibung von ISOUSB111

ISOUSB111 is a galvanically-isolated USB 2.0 compliant repeater supporting low speed (1.5 Mbps) and full speed (12 Mbps) signaling rates. The device supports automatic connect and speed detection, reflection of pull-ups/pull-downs, and link power management allowing drop-in USB hub, host, peripheral and cable isolation. The device also supports automatic role reversal - if after disconnect, a new connect is detected on the Upstream facing port, then the Upstream and Downstream port definitions are reversed. This feature enables the device to support USB On-The-Go (OTG) and Type-C Dual Role Port (DRP) implementations. This device uses a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier with a withstand voltage of up to 5000 VRMS and a working voltage of 1500 VRMS. Used in conjunction with isolated power supplies, the device protects against high voltage, and prevents noise currents from the bus from entering the local ground. The ISOUSB111 device is available for reinforced isolation. It supports a wide ambient temperature range of –40°C to +125°C. The device is available in the standard SOIC-16 (16-DW) package and a smaller SSOP-16 (16-DWX) package.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren