3-pin (LP) package image

LM19CIZ/LFT4 AKTIV

Temperatursensor mit Analogausgang in TO-92

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:
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
Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TO-92 (LP) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von LM19

  • Rated for Full −55°C to +130°C Range
  • Available in a TO-92 Package
  • Predictable Curvature Error
  • Suitable for Remote Applications
  • UL Recognized Component

Key Specifications

  • Accuracy at +30°C ±2.5 °C (max)
  • Accuracy at +130°C & −55°C ±3.5 to ±3.8 °C (max)
  • Power Supply Voltage Range +2.4V to +5.5V
  • Current Drain 10 μA (max)
  • Nonlinearity ±0.4 % (typ)
  • Output Impedance 160 Ω (max)
  • Load Regulation
    • 0µA < IL< +16 µA

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM19

The LM19 is a precision analog output CMOS integrated-circuit temperature sensor that operates over a −55°C to +130°C temperature range. The power supply operating range is +2.4 V to +5.5 V. The transfer function of LM19 is predominately linear, yet has a slight predictable parabolic curvature. The accuracy of the LM19 when specified to a parabolic transfer function is ±2.5°C at an ambient temperature of +30°C. The temperature error increases linearly and reaches a maximum of ±3.8°C at the temperature range extremes. The temperature range is affected by the power supply voltage. At a power supply voltage of 2.7 V to 5.5 V the temperature range extremes are +130°C and −55°C. Decreasing the power supply voltage to 2.4 V changes the negative extreme to −30°C, while the positive remains at +130°C.

The LM19's quiescent current is less than 10 μA. Therefore, self-heating is less than 0.02°C in still air. Shutdown capability for the LM19 is intrinsic because its inherent low power consumption allows it to be powered directly from the output of many logic gates or does not necessitate shutdown at all.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren