Produktdetails

Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 7 Features Tone Decoder Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Supply voltage (max) (V) 8.5 Supply voltage (min) (V) 3.5
Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 7 Features Tone Decoder Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Supply voltage (max) (V) 8.5 Supply voltage (min) (V) 3.5
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 20 to 1 Frequency Range With an External Resistor
  • Logic Compatible Output With 100-mA Current Sinking Capability
  • Bandwidth Adjustable From 0 to 14%
  • High Rejection of Out of Band Signals and Noise
  • Immunity to False Signals
  • Highly Stable Center Frequency
  • Center Frequency Adjustable from 0.01 Hz to 500 kHz
  • 20 to 1 Frequency Range With an External Resistor
  • Logic Compatible Output With 100-mA Current Sinking Capability
  • Bandwidth Adjustable From 0 to 14%
  • High Rejection of Out of Band Signals and Noise
  • Immunity to False Signals
  • Highly Stable Center Frequency
  • Center Frequency Adjustable from 0.01 Hz to 500 kHz

The LM567 and LM567C are general purpose tone decoders designed to provide a saturated transistor switch to ground when an input signal is present within the passband. The circuit consists of an I and Q detector driven by a voltage controlled oscillator which determines the center frequency of the decoder. External components are used to independently set center frequency, bandwidth and output delay.

The LM567 and LM567C are general purpose tone decoders designed to provide a saturated transistor switch to ground when an input signal is present within the passband. The circuit consists of an I and Q detector driven by a voltage controlled oscillator which determines the center frequency of the decoder. External components are used to independently set center frequency, bandwidth and output delay.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Datum
* Data sheet LM567x Tone Decoder datasheet (Rev. F) PDF | HTML 13 Jan 2022
More literature Die D/S LM567C MDC Tone Decoder 27 Sep 2012

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos