24-pin (PW) package image

LM96000CIMTX/NOPB AKTIV

Hardware-Überwachung mit Lüftersteuerung und 6-Volt-Versorgungsspannungsüberwachung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM96000CIMT/NOPB OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 61 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von LM96000

  • 2-wire, SMBus 2.0 Compliant, Serial Digital Interface
  • 8-bit ΣΔ ADC
  • Monitors VCCP, 2.5V, 3.3 VSBY, 5.0V, and 12V Motherboard/processor Supplies
  • Monitors 2 Remote Thermal Diodes
  • Programmable Autonomous Fan Control Based on Temperature Readings
  • Noise Filtering of Temperature Reading for Fan Control
  • 1.0°C Digital Temperature Sensor Resolution
  • 3 PWM Fan Speed Control Outputs
  • Provides High and Low PWM Frequency Ranges
  • 4 Fan Tachometer Inputs
  • Monitors 5 VID Control Lines
  • 24-pin TSSOP Package
  • XOR-tree Test Mode

Key Specifications

  • Voltage Measurement Accuracy ±2% FS (max)
  • Resolution 8-bits, 1°C
  • Temperature Sensor Accuracy ±3°C (max)
  • Temperature Range
    • LM96000 Operational 0°C to +85°C
    • Remote Temp Accuracy 0°C to +125°C
  • Power Supply Voltage +3.0V to +3.6V
  • Power Supply Current 0.53 mA

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM96000

The LM96000, hardware monitor, has a two wire digital interface compatible with SMBus 2.0. Using an 8-bit ΣΔ ADC, the LM96000 measures:

  • the temperature of two remote diode connected transistors as well as its own die
  • the VCCP, 2.5V, 3.3VSBY, 5.0V, and 12V supplies (internal scaling resistors).

To set fan speed, the LM96000 has three PWM outputs that are each controlled by one of three temperature zones. High and low PWM frequency ranges are supported. The LM96000 includes a digital filter that can be invoked to smooth temperature readings for better control of fan speed. The LM96000 has four tachometer inputs to measure fan speed. Limit and status registers for all measured values are included.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM96000CIMT/NOPB OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 61 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren