24-pin (PW) package image

LM96080CIMT/NOPB OBSOLET

1 lokaler Temperatursensor mit Lüftergeschwindigkeit und Stromversorgung Spannungsüberwachung

LM96080CIMT/NOPB wird nicht mehr produziert
Dieses Produkt wird nicht mehr produziert. Neue Designs sollten ein alternatives Produkt erwägen.
open-in-new Alternativen vergleichen
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.
LM96080CIMTX/NOPB AKTIV 1 lokaler Temperatursensor mit Lüftergeschwindigkeit und Stromversorgung Spannungsüberwachung Replacement
AMC80AIPWR AKTIV Energieeffizienter lokaler Temperatursensor mit Überwachung von Lüftergeschwindigkeit und Versorgungsspannung

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM96080CIMTX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere LM96080 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 61 | TUBE

Merkmale von LM96080

  • Local Temperature Sensing
  • 7 Positive Voltage Inputs with 10-bit Resolution
  • 2 Programmable Fan Speed Monitoring Inputs
  • 2.5 mV LSb and 2.56V Input Range
  • Chassis Intrusion Detector Input
  • WATCHDOG Comparison of All Monitored Values
  • Separate Input to Show Status in Interrupt Status Register of Additional External Temperature Sensors Such as the LM26/27, LM56/57, LM73, or LM75
  • I2C Serial Bus Interface Compatibility, Supports Standard Mode, 100 kbits/s, and Fast Mode, 400 kbits/s
  • Shutdown Mode to Minimize Power Consumption
  • Programmable RST_OUT/OS Pin: RST_OUT Provides a Reset Output; OS Provides an Interrupt Output Activated by an Overtemperature Shutdown Event
  • Software and Pin Compatible with the LM80

Key Specifications

  • Total Unadjusted Error ±1 %FS (Max)
  • Differential Non-Linearity ±1 Lsb (Max)
  • Supply Voltage Range +3.0 V to +5.5 V
  • Supply Current (Operating) 0.370 mA Typ
  • Supply Current (Shutdown) 0.330 mA Typ
  • ADC Resolution 10 Bits
  • Temperature Resolution 0.5°C/0.0625°C
  • Temperature Accuracy ±3°C (Max)

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM96080

LM96080, compatible to LM80, is a hardware monitor that contains a 10-bit delta-sigma ADC capable of measuring 7 positive voltages and local temperature. The LM96080 also measures the speed of two fans and includes other hardware monitoring on an I2C® interface. The LM96080 includes a sequencer that performs WATCHDOG window comparisons of all measured values and its interrupt outputs become active when any values exceed the programmed limits.

The LM96080 is especially suited to interface to both linear and digital temperature sensors. The 2.5 mV LSb (least significant bit) and 2.56 volt input range is ideal for accepting inputs from a linear sensor such as the LM94022. The BTI is used as an input from either digital or thermostat sensors such as LM73, LM75, LM56, LM57, LM26, LM27, LM26LV, or other LM96080.

The LM96080 supports Standard Mode (Sm, 100 kbits/s) and Fast Mode (Fm, 400 kbits/s) I2C interface modes of operation. LM96080 includes an analog filter on the I2C digital control lines that allows improved noise immunity and supports TIMEOUT reset function on SDA and SCL that prevents I2C bus lockup. Three I2C device address pins allow up to 8 parts on a single bus.

The LM96080's 3.0V to 5.5V supply voltage range, low supply current, and I2C interface make it ideal for a wide range of applications. Operation is ensured over the temperature range of (−40)°C ≤ TA ≤ +125°C. The LM96080 is available in a 24-pin TSSOP package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM96080CIMTX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren