6-pin (SIA) package image

LMK61E08-SIAR AKTIV

Programmierbarer Oszillator mit extrem geringem Jitter und internem EEPROM

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMK61E08-SIAT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins QFM (SIA) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von LMK61E08

  • Ultra-Low Noise, High Performance
    • Jitter: 90-fs RMS Typical fOUT > 100 MHz on LMK61E08
    • PSRR: –70 dBc, Robust Supply Noise Immunity on LMK61E08
  • Flexible Output Format on LMK61E08
    • LVPECL up to 1 GHz
    • LVDS up to 900 MHz
    • HCSL up to 400 MHz
  • Total Frequency Tolerance of ±25 ppm
  • System Level Features
    • Glitch-Less Frequency Margining: Up to ±1000 ppm From Nominal
    • Internal EEPROM: User Configurable Start-Up Settings
  • Other Features
    • Device Control: Fast Mode I2C up to 1000 kHz
    • 3.3-V Operating Voltage
    • Industrial Temperature Range (–40ºC to +85ºC)
    • 7-mm × 5-mm 6-Pin Package
  • Default Frequency:
    • 70.656 MHz

Beschreibung von LMK61E08

The LMK61E08 family of ultra-low jitter PLLatinum™ programmable oscillators uses fractional-N frequency synthesizers with integrated VCOs to generate commonly used reference clocks. The output on LMK61E08 can be configured as LVPECL, LVDS, or HCSL. The device features self-start-up from on-chip EEPROM to generate a factory-programmed default output frequency, or the device registers and EEPROM settings are fully programmable in-system through an I2C serial interface. The device provides fine and coarse frequency margining control through an I2C serial interface, making it a digitally-controlled oscillator (DCXO).

The PLL feedback divider can be updated to adjust the output frequency without spikes or glitches in steps of <1ppb using a PFD of 12.5 MHz (R divider=4, doubler disabled) for compatibility with xDSL requirements, or in steps of <5.2 ppb using a PFD of 100 MHz (R divider=1, doubler enabled) for compatibility with broadcast video requirements. The frequency margining features also facilitate system design verification tests (DVT), such as standards compliance and system timing margin testing.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMK61E08-SIAT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren