6-pin (DLF) package image

LMK6HA10000ADLFR AKTIV

Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-HCSL-Oszillator

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMK6HA10000ADLFT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins VSON (DLF) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LMK6H

  • High-performance differential and single-ended output Oscillator, supporting any fixed frequency within the below range:
    • LMK6D: 1MHz to 400MHz, LVDS output
    • LMK6H: 1MHz to 400MHz, HCSL output
    • LMK6P: 1MHz to 400MHz, LVPECL output
    • LMK6C: 1MHz to 200MHz, LVCMOS output
  • Ultra-low jitter:
    • LMK6D/LMK6H/LMK6P: 100fs typical / 125fs maximum RMS jitter at 156.25MHz (12kHz to 20MHz)
    • LMK6C: 350fs typical / 500fs maximum RMS jitter at 100MHz (12kHz to 20MHz)
    • LMK6H: PCIe Gen 1 to Gen 6 compliant
  • ±25ppm total frequency stability inclusive of 10 years aging and all other factors
  • Smallest industry standard DLE and DLF packages
  • Support extended industrial temperature grade:
    • LMK6P/LMK6D/LMK6H: –40°C to 85°C
    • LMK6C: –40°C to 105°C
  • Integrated LDO for robust supply noise immunity:
    • –72dBc PSRR at 500kHz ripple
  • Start-up time: < 5ms
  • Standard frequencies:
    • LVCMOS (MHz): 1, 2.04, 4, 8.192, 10, 12, 12.288, 16, 19.2, 20, 23.5, 24, 24.57, 25, 25.6, 26, 26.21, 27, 28.12, 32.768, 33.333, 40, 48, 49.15, 50, 54, 60, 65.53, 66, 74.25, 76.8, 80, 100, 108, 125, 133.330 and 156.25
    • Differential (MHz): 25, 26, 32.5, 50, 51.84, 54, 65, 76.8, 80, 100, 108, 122.88, 125, 133.330, 148.35, 148.5, 150, 155.52, 156.25, 161.1328125, 200, 312.5, and 400
  • Device can support any frequency between 1MHz to 400MHz. Contact TI representative for any frequency and samples needed

Beschreibung von LMK6H

Texas Instruments’ Bulk-Acoustic Wave (BAW) is a micro-resonator technology that enables integration of high-precision BAW resonator directly into packages with ultra-low jitter clock circuitry. BAW is fully designed and manufactured at TI factories like other silicon-based fabrication processes.

The LMK6x device is an ultra-low jitter, fixed-frequency oscillator which incorporates the BAW as the resonator source. The device is factory-programmed per specific operation mode, including frequency, voltage, output type, and function pin. With a high-performance fractional frequency divider, the LMK6x is capable of producing any frequency within the specified range providing a single device family for all frequency needs.

The high-performance clocking, mechanical stability, flexibility, and small package options for this device are designed for reference and core clocks in high-speed SERDES used in telecommunications, data and enterprise network, and industrial applications.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMK6HA10000ADLFT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren