28-pin (RHF) package image

OPT3101RHFR AKTIV

ToF-basiertes Analog-Frontend (AFE) für Laufzeitsensor mit großer Reichweite zur Näherungs- und Entf

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPT3101RHFT OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VQFN (RHF) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von OPT3101

  • Long-Range Distance Measurement, Obstacle Detection and Avoidance
  • Flexibility to Customize Design With a Wide Variety of Photodiodes and Emitters
  • Sample Rate up to 4 kHz
  • 16-Bit Distance Output at 15-m Unambiguous Range
  • De-Aliasing to Extend the Distance Range
  • Supports 3 Transmitter Channels for Multi-Zone Operation
  • Excellent Ambient and Sunlight Rejection
  • 200-nA Full-Scale Signal Current
  • 88-dB Signal Phase Dynamic Range at 1 kHz
  • Supports DC Ambient up to 200 µA, 60-dB Rejection for Ambient at 1 kHz
  • Distance Measurement Independent of Object Reflectivity
  • Adaptive HDR to Save Power and Increase the Dynamic Range
  • Configurable Event Detection and Interrupt Output Mechanism
  • I2C Interface for Control and Data
  • Integrated Illumination Driver With Programmable Current Control up to 173 mA
  • Integrated Temperature Sensor for Calibration
  • Single 3.3-V or 1.8-V and 3.3-V Supply Operation
  • Operating Ambient Temperature: –40 to 85°C

Beschreibung von OPT3101

The OPT3101 device is a high-speed, high-resolution AFE for continuous-wave, time-of-flight based proximity sensing and range finding. The device integrates the complete depth processing pipeline that includes the ADC, timing sequencer, and the digital processing engine. The device also has a built-in illumination driver that covers most of the target applications.

Given the high ambient rejection ratio, the device can support very high ambient conditions, including full sunlight of 130 klx.

The timing sequencer is highly configurable to provide for application-specific trade-offs of power versus performance.

The device provides depth data that consists of phase, amplitude, and ambient measurements. The calibration subsystem supports phase-data calibration for inaccuracies resulting from temperature and crosstalk.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPT3101RHFT OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren