PCM1753-Q1
106 dB, SNR-Stereo-Digital-Analog-Wandler (DAC) (Software-Steuerung) für die Automobilindustrie
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
PCM1753-Q1
- Device Temperature Grade 2: –40°C to 105°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Dynamic Range: 106 dB
- SNR: 106 dB, Typical
- THD+N: 0.002%, Typical
- Full-Scale Output: 4 VPP, Typical
- Stop-Band Attenuation: –50 dB
- Pass-Band Ripple: ±0.04 dB
512 fS, 768 fS, 1152 fS with Auto Detect
- I2S and 16-Bit Word, Right-Justified
- 44.1 kHz Digital De-Emphasis
- Soft Mute
- Zero Flag for L-, R-Channel Common Output
- Automotive Infotainment and Cluster
- A/V Receivers
- HDTV Receivers
- Car Audio Systems
- Other Applications Requiring 24-Bit Audio
The PCM175x-Q1 family of devices is a CMOS, monolithic, integrated circuit, which includes stereo digital-to-analog converters and support circuitry in a small 16-lead SSOP package. The data converters use TI's enhanced multilevel delta-sigma architecture, which employs 4th-order noise shaping and 8-level amplitude quantization to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The PCM175x-Q1 family of devices accepts industry-standard audio data formats with 16- to 24-bit data, providing easy interfacing to audio DSP and decoder chips. Sampling rates up to 200 kHz are supported. A full set of user-programmable functions is accessible through a three-wire serial control port, which supports register write functions.
The PCM1753-Q1 device is pin-compatible with the PCM1748, PCM1742, and PCM1741 devices, except for pin 5.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | PCM175x-Q1 24-Bit 192-kHz Sampling Enhanced Multi-Level Delta-Sigma Audio Digital-to-Analog Converter datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 31 Jul 2015 |
Circuit design | Active-filtering circuit for audio DACs | 16 Jan 2019 | ||
Application note | A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters | 27 Sep 2000 | ||
Application note | THD+N Versus Frequency Characteristics and Spectra of the PCM1717/18/19/20/23/27 | 27 Sep 2000 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.