PCM1870
Stereo-Audio-ADC, 90 dB SNR, energieeffizient, mit Mikrofonvorspannung, ALC, Klangeffekt, Notch-Filt
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
PCM1870
- Analog Front End:
- Stereo Single End Input With MUX
- Mono Differential Input
- Stereo Programmable Gain Amplifier
- Microphone Boost Amplifier and Bias
- Analog Performances Dynamic Range: 90 dB
- Power-Supply Voltage
- 1.71 V to 3.6 V for Digital I/O Section
- 1.71 V to 3.6 V for Digital Core Section
- 2.4 V to 3.6 V for Analog Section
- Low Power Dissipation:
- 13 mW in Record, 1.8/2.4 V, 48 kHz, Stereo
- 5.3 mW in Record, 1.8/2.4 V, 8 kHz, Mono
- 3.3 µW in All Power Down
- Sampling Frequency: 5 kHz to 50 kHz
- Auto Level Control for Recording
- Operation by Single Clock Input Without PLL
- System Clock: Common Audio Clock (256 fS/384 fS), 12/24, 13/26, 13.5/27, 19.2/38.4, 19.68/39.36 MHz
- 2 (I2C) or 3 (SPI) Wire Serial Control
- Programmable Function by Register Control:
- Digital Soft Mute
- Power Up/Down Control for Each Module
- 30-dB to -12-dB Gain for Analog Inputs
- 0/12/20-dB Boost for Microphone Input
- Parameter Settings for ALC
- Three-Band Tone Control and 3D Sound
- High-Pass Filter and Two-Stage Notch Filter
- Pop Noise Reduction Circuit
- Package:
- 24-QFN (4 mm × 5 mm)
- 24-DSBGA (2.49 mm × 3.49 mm)
- Operation Temperature Range: -40°C to 85°C
- APPLICATIONS
- Portable Audio Player, Cellular Phone
- Video Camcorder, Movie Digital Still Camera
- PMP/DMB, Voice Recorder
The PCM1870 is a low-power stereo ADC designed for portable digital audio applications, with line-input amplifier, boost amplifier, microphone bias, programmable gain control, sound effects, and auto level control (ALC). It is available in 24-QFN (4-mm × 5-mm) and 24-DSBGA (2.49-mm × 3.49-mm) packages to save footprint. The PCM1870 accepts right-justified, left-justified, I2S, and DSP formats, providing easy interfacing to audio DSP and encoder chips. Sampling rates up to 50 kHz are supported. The user-programmable functions are accessible through a 2- or 3-wire serial control port.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 16 Bits Low Power Stereo Audio ADC w/Microphone Bias & Microphone Amplifier datasheet (Rev. A) | 07 Sep 2007 | |
EVM User's guide | DEM-DAI1870 EVM User's Guide | 15 Feb 2008 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RHF) | 24 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.