16-pin (PW) package image

PGA281AIPWR AKTIV

Verstärker mit programmierbarer Verstärkung, ohne Drift, mit hoher Spannung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PGA281AIPW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von PGA281

  • Wide Input Range: ±15.5 V at ±18 V Supply
  • Binary Gain Steps: 128 V/V to 1/8 V/V
  • Additional Scaling Factor: 1 V/V and 1 3/8 V/V
  • Low Offset Voltage: 5 µV at G = 128
  • Near-Zero Long-Term Drift of Offset Voltage
  • Near-Zero Gain Drift: 0.5 ppm/°C
  • Excellent Linearity: 1.5 ppm
  • Excellent CMRR: 140 dB
  • High Input Impedance
  • Very Low 1/f Noise
  • Differential Signal Output
  • Overload Detection
  • TSSOP-16 Package

Beschreibung von PGA281

The PGA281 is a high-precision instrumentation amplifier with a digitally-controllable gain and signal-integrity test capability. This device uses proprietary autozeroing techniques to offer low offset voltage, near-zero offset and gain drift, excellent linearity, and nearly no 1/f noise.

The PGA281 is optimized to provide an excellent common-mode rejection of greater than 110 dB (G = 1) over a wide frequency range. Superior common-mode and supply rejection supports high-resolution, precise measurement. The 36-V supply capability and wide, high-impedance input range comply with requirements for universal signal measurement.

The PGA281 offers multiple internal gain options from ⅛ V/V (attenuation) to 176 V/V, making this a universal, high-performance, analog front-end suitable for a wide variety of applications. The fully differential, rail-to-rail output is designed to easily interface a wide range of input signals to the low-voltage domain of high-resolution analog-to-digital converters (ADCs).

The PGA281 is available in a TSSOP-16 package and is specified over a temperature range of –40°C to +105°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PGA281AIPW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren