20-pin (DW) package image

SN64BCT757DW OBSOLET

8-Kanal-Puffer, 4,5 bis 5,5 V, mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen und Open-Collector-Ausgängen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN64BCT757DWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere SN64BCT757 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE

Merkmale von SN64BCT757

  • BiCMOS Design Significantly Reduces ICCZ
  • ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883C, Method 3015; Exceeds 200 V Using Machine Model (C = 200 pF, R = 0)
  • High-Impedance State During Power Up and Power Down
  • Open-Collector Outputs Drive Bus Lines or Buffer-Memory Address Registers
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs (N)

Beschreibung von SN64BCT757

This octal buffer and line driver is designed specifically to improve both the performance and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters. The device provides complementary output-enable (OE and ) inputs and noninverting outputs.

The SN64BCT757 is characterized for operation from -40°C to 85°C and 0°C to 70°C.

 

 

 

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN64BCT757DWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren