8-pin (D) package image

THS4131ID OBSOLET

Rauscharmer Verstärker mit voll differenziellem Eingang/Ausgang

Gleich wie: THS4131IDG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
THS4131ID wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.
THS4131IDR AKTIV Rauscharmer Verstärker mit voll differenziellem Eingang/Ausgang Replacement

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

THS4131IDR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere THS4131 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von THS4131

  • High performance
    • Bandwidth: 170 MHz (V CC = ±15 V, G = 1 V/V)
    • Slew rate: 51 V/µs
    • Gain bandwidth product: 215 MHz
    • Distortion: –102 dBc THD at 2 V PP, 250 kHz
  • Voltage noise
    • 1/f voltage noise corner: 350 Hz
    • 1.25 nV/√Hz input-referred noise
  • Single supply operating range: 5 V to 30 V
  • Quiescent current (shutdown): 860 µA (THS4130)
  • Temperature range: –40°C to +85°C
  • Packages: PowerPAD™ HVSSOP-8, SOIC-8, VSSOP-8

Beschreibung von THS4131

The THS4130 and THS4131 devices (THS413x) are a family of fully differential input/output amplifiers fabricated using Texas Instruments state-of-the-art, high-voltage, complementary, bipolar process.

The THS413x use a true, fully differential signal path from input to output, and provide a high supply capability of up to ±15 V. This design leads to an excellent common-mode noise rejection performance (95 dB at 800 kHz) and total harmonic distortion (−102 dBc at 2 V PP, 250 kHz). The wide supply range allows high-voltage differential signal chains to benefit from the improved headroom and dynamic range without adding separate amplifiers for each polarity of the differential signal.

The THS413x are characterized for operation over the wide temperature range of –40°C to +85°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

THS4131IDR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren